Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
META® holoOPTIX® Notch Filters
- OD 4.0(일반값) 이상
- 광대역 투과 파장 범위
- 특수하고, 크기가 크고, 유연한 디자인
- META® = Meta Materials Inc.의 등록 상표
Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 널리 사용되는 형광단(fluorophore)에 적합한 일반적인 파장 대역
- 여기/방출 필터 보유
- 투과율: >93%
- OD 6.0 이상의 차단율, 대역폭 가장자리에서는 차단율이 3% 미만
- Fluorescence Filter Set 및 Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Set 보유
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
- 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
- UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
- 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
OD 2.0 Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-On 파장
- 높은 차단/투과 효율
- 정밀 용융 실리카 기판
- 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
- Imaging 용도로 적합한 넓은 대역폭
- VR 및 NIR 중심 파장에 사용 가능
- Hard Coated OD 4.0 5nm, 10nm 및 25nm Bandpass Filter도 사용 가능
Traditional Coated 400 – 699nm Bandpass Interference Filters
- UV/VIS/IR 중심 파장 사용
- 대역폭 옵션: 10 - 80nm
- 바이오메디컬 어플리케이션 및 기기 결합에 적합
- 중심 파장 옵션: 193 - 399nm, 400 - 699nm, 700 - 1650nm
OD 2.0 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-off 파장
- 투과/차단 효율성이 높음
- 정밀 용융 실리카 기판
SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 필요한 사양에 맞게 투과율 조절 가능
- 글래스 타입: NG4, NG9, NG11
- 지정된 광학 밀도(OD): 0.15 - 5.0
- 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
- SCHOTT NG Gray Glass 보유
High Performance OD 4 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 광대역 투과 및 차단 범위
- 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
- Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능
OD 2.0 Shortpass Filters
- 뚜렷한 Cut-Off 파장
- 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0의 차단율
- 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경 크기
- TECHSPEC® OD 4.0 Shortpass Filters 또한 이용 가능
SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
- 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
- 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
- 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역
Dichroic Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
- 뚜렷한 Cut-On 파장
- 폭 넓은 투과 및 반사 범위
High Performance OD 4.0 Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1% 미만의 Cut-On 슬로프
- 4.0 이상의 OD 차단
- 투과 대역에서 91% 이상의 투과율
- 다양한 OD 4.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
OD 2.0 Longpass Filters
- 뚜렷한 Cut-On 파장
- 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
- 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
- TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능
VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
- 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
- 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
Dichroic Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-Off 파장
- 광대역 투과 및 반사 범위
- 4가지 사이즈로 제공
Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
- 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
45° Reflective Dichroic Color Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
- 색 분리 용도에 적합
- 정밀한 N-BK7 기반
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
- 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
- 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
OD8 Fluorescence Bandpass Filters
- OD 8.0 이상의 차단율, 통과대역에서 95%가 넘는 최소 피크 투과율
- 일반적인 qPCR 형광단(fluorophore)에 적합한 설계
- 여기/방출 필터 보유
Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
- 반사와 투과의 뚜렷한 변화
- 확장된 반사&투과 Bands
Optical Cast Plastic Color Filters
- 가능한 투명 플라스틱중 최고의 투과율과 제일 낮은 흐릿함
- 다른 비슷한 플라스틱보다 최소 25-50배의 마모 내성
- 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알카리 &알코홀)
- 훌륭한 열 내성
- 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에 내성
- 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫음
Unmounted Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 일반 형광단과 사용하도록 설계
- Excitation 및 Emission Filter로 이용 가능
- OD 6.0이 넘는 높은 차단율과 함께 높은 투과율 제공
- Fluorescence Filters 및 Mounted Fluorescence Filter Sets 또한 이용 가능
UV-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
- 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
- 다양한 광밀도(OD) 이용 가능
Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters
- VIS는 투과, IR은 차단
- 설계 파장에서 뚜렷한 Cutoff 및 높은 흡수율
- 12.5, 25, 50mm 직경으로 제공
Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters
- UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
- 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
- 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
- 193-399nm, 400-699nm 및 700-1650nm CWL 옵션 이용 가능
UV-VIS Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 250 - 700nm의 광원에 적합
- 0.3 - 3.0범위의 광밀도(OD)
Machine Vision Filter Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- TECHSPEC® Machine Vision Filters와 함께 사용하도록 설계됨
- Step-Up과 Step-Down Adapter로 사이즈를 더 크게 또는 더 작게 변환 가능
- Mount의 구조가 얇기 때문에 이미지의 품질 저하가 방지됨
High Performance Cold Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
- 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
- 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨
Reflective Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 평평한 스펙트럼
- 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
- 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
- 균일한 글래스: 흡수를 통해 차단
- 이미징을 위한 광/노출 제어
SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters
- Schott KG 컬러 클라스
- 적외선 복사열 흡수
- 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
Dichroic Laser Beam Combiners
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 편광에 둔감
- 하드 스퍼터링 코팅
- 다양한 크기로 제공
OD 6.0 Notch Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 355 - 1064 nm의 레이저 파장에 대한 OD 6.0 차단
- 광대역 투과 범위
- 레이저 기반의 라만, 형광, 바이오메디컬 시스템에 적합
- OD 4.0 Notch Filters 및 OD 6.0 Multi-Notch Filter for Nd:YAG Lasers 또한 이용 가능
OD 4.0 Notch Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 저렴한 가격
- 레이저 파장에서 OD 4.0보다 높은 차단
- 광 투과 범위
- OD 6.0 Notch Filters 또한 이용 가능
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters
- 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
- 유연한 구조 및 내스크래치성
- 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일
High Performance Mounted Machine Vision Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 인기있는 LED와 사용하도록 최적화
- 시스템과의 호환성 향상을 위해 여러 개의 마운팅 사이즈와 thread 이용 가능
- 매우 높고 일정한 투과율로 균일한 조명 제공
Colored Glass Replacement Longpass Filters
- 유전체 코팅 처리된 롱패스 필터
- 일반적으로 90%가 넘는 반사율과 OD5가 넘는 차단율
- 환경적으로 100% 안전한 RoHS 규격 준수 소재로 제조
- 320 - 1000nm의 Cut-On 파장
High Performance Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 평탄도, 투과 파면, 표면 품질 개선
- 형광 현미경 및 고배율 이미징 어플리케이션에 적합
- 형광 및 롱패스 다이크로익 필터에 보편적으로 사용되는 Cut-On 파장
- 표준 Fluorescence Dichroic Filter 보유
Bandpass Interference Filters
- 다양한 CWL 옵션 사용 가능
- Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
- Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨
VUV Neutral Density (ND) Filters
- 120 - 200nm에서 일정한 투과율
- 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)
- 라만 분광 및 엑시머 레이저 용도에 안성맞춤
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates
- 연마되지 않은 컬러 유리판
- 제조 가능한 최대 크기: 165mm x 165mm
- SCHOTT Colored Glass Type 전 제품군 보유
- Polished SCHOTT Colored Glass Filter 제품군 보유
SWIR Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 파장 차단
- Machine Vision 용도에 최적
- Cold Mirrors로 사용 가능
- Longpass Edge Filters 추가 가능
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
- 다양한 광밀도(OD)
- 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
High Performance Hot Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
- 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
- 열 축적 최소화에 적합
SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters
- 특정 파장에 맞게 보정
- 광학 밀도(OD): 0.3 - 3.0
- 글래스 타입: NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- λ/4의 투과 웨이브프론트 왜곡
- 450 - 700nm에서 AR 코팅 처리됨
- 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)로 제공
- Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
Experimental Grade Bandpass Interference Filters
- 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
- 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
- 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고
Empty Filter Mounts
- 이미징 렌즈에 필터를 결합할 때 사용하기 적합
- 블랙 아노다이징 알루미늄 구조
- 일반 마운트 크기 및 thread로 제공
- TECHSPEC® Machine Vision Filters 또한 이용 가능
Mounted Linear Glass Polarizing Filters
- 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
- Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
- 95% 편광효과
- 비마운트 버전도 이용 가능
Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters
- 근적외선광을 가시광으로 변환
- 1064nm 방출 파장에서 30mW/mm2의 최소 민감도
- 고출력용 Laser Detection Cards의 우수한 대안품
- 자외선을 가시광으로 변환하는 Fluorescent Glass Filters 또한 이용 가능
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
- 광학 시스템과의 통합을 간소화함
- 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters
- 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
- 시스템에서 표면에서 일정한 density값을 가짐
- 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Reflective Neutral Density Filters 참고
Extended Hot Mirrors
- 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
- 최대 230°C의 작동 온도
- 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
Infrared (IR) Shortpass Filters
- 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
- 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
- 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장
Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters
- 조명의 강도를 연속적으로 감쇠시킴
- 가시광 스펙트럼에 적합
- 다양한 머신 비전 Thread 제공
- Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
- NIR에서의 높은 흡수
- 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
- 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
- 피크 투과율 및 차단율이 높음
- 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
- Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
- 하드 코팅 디자인
- 레이저용으로 설계
Filter Holders For Imaging Lenses
- 2” 직경의 원형 혹은 정사각형 필터 고정
- M52 x 0.75 수 필터 스레드 인터페이스 제공
- 보편적인 필터 스레드용 스텝다운(step down) 어댑터 옵션 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)