Cyber Sale Prisms!

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • Alignment용으로 적합함
  • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
  • Unmounted 버전 또한 이용 가능
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • Mounted 버전 또한 이용 가능
Amici Roof Prisms Amici Roof Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 90°로 빛을 굴절시킴
  • 우측으로 향하는 이미지
  • 6 Arcsecond의 해상도
  • Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능
Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
  • UV 투과율이 우수함
  • 측량 및 정렬에 유용함
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
Infrared (IR) Right Angle Prisms Infrared (IR) Right Angle Prisms 신제품
  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
Infrared (IR) Equilateral Prisms Infrared (IR) Equilateral Prisms
  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Commercial Grade Wedge Prisms Commercial Grade Wedge Prisms 재고정리
  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 빔 조정에 적합
  • 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Wedge Prisms 참고
N-BK7 Penta Prisms N-BK7 Penta Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • Right Angle을 정의하는 optical tool
  • 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능
Dove Prisms Dove Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 180°의 이미지 회전
  • 좌측 이미지
  • 회전 또는 Displaced Retroreflection
N-BK7 Right Angle Prisms N-BK7 Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 낮은 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 단일 축의 Retroreflector
  • 우측으로 향하는 이미지
  • VIS와 NIR 옵션 이용 가능
N-BK7 Wedge Prisms N-BK7 Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 조정 용도에 적합
  • 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
  • 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
  • Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Pechan Prisms Pechan Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Inline Image를 반전시킴
  • OEM 결합을 위한 소형의 디자인
  • 공기 층이 들어간 구조로 최적의 성능 제공
Fresnel Rhomb Retarders Fresnel Rhomb Retarders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 2%의 Retardance 변동을 갖는 광대역 성능
  • 12.7mm와 25.4mm 옵션 이용 가능
  • λ/4와 λ/2 Retardance 옵션
Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능
Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판
λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질
30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms 30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅이 된 경우 60°의 광경로 변환
  • 코팅이 되지 않은 경우 분산 프리즘으로 적합
  • 우원 이미지 생성
UV Fused Silica Right Angle Prisms UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광대역 용도에 매우 적합함
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 사이즈 범위: 5mm-50mm
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-SF11 Right Angle Prisms N-SF11 Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 높은 굴절률의 재질
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
Rod Lenses Rod Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 시준된 빛을 라인으로 포커싱
  • 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
  • N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
45° Rod Mirrors 45° Rod Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅 및 비코팅 버전 이용 가능
  • 90° 반사를 위해서는 코팅 버전 사용
  • 이미지 경로를 굴절시키려면 비코팅 버전 사용
Rhomboid Prisms Rhomboid Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔의 Lateral Displacement
  • 이미지를 반전시키지 않고 광축을 옮김
  • ±30 Arcseconds에 평행한 입력 및 출력 빔
  • 빔 위치 이동 Dove Prisms도 이용 가능함
Equilateral Prisms Equilateral Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광분산 용도에 적합
  • 5 - 50mm 범위의 크기
  • 비 코팅 또는 AR 코팅 처리 가능
  • 별도의 Equilateral Prism 옵션 이용 가능
High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • ±40 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함
UV Fused Silica Penta Prisms UV Fused Silica Penta Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • Right Angle을 정의하는 optical tool
  • 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능함
Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
Tapered Light Pipe Homogenizing Rods Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Right Angle Prisms Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
  • HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
  • 90°의 광선이탈
  • 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능
High Power Laser Line Right Angle Prisms High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 높은 손상 임계치
  • 90°의 광경로 변환
  • 별도의 Right Angle Prisms 이용 가능
Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prisms Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Low Power Laser Source용으로 최적임
  • 여러 가지 BBAR 코팅 이용 가능
  • 90°의 Ray Deviation
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작