- 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
- Heat Sink 불필요
- White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

- Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
- 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
- Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거

- 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
- 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
- Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

- 시준된 광원으로 정밀 실루엣 처리 어플리케이션에 적합
- 출력 시 광도가 높고 발열이 적음
- 비시준 백라이트보다 발산각이 작음

- FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
- 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
- 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
- 빛의 안정성이 뛰어남

- 실루엣을 나타내는 용도를 위한 Collimated Light Source
- X와 Y축 양방향으로 빛을 시준함
- 낮은 분산각으로 Telecentric Lens와 사용하기 적합

- DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
- 탁월한 균일성
- 100,000 시간의 제품 수명
- Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

- DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
- 탁월한 균일성
- 100,000 시간의 제품 수명
- Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

- High Intensity LED Lights용 액세서리
- DC Current Controller를 통한 LED Intensity 조절
- LED Heat Sinks 사용 권장

- 4"의 작동 거리
- 1.7” Coverage 제공
- Variable Intensity 및 Strobed 옵션

- Curved Surfaces를 비추는 데 적합
- 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
- 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

- 60W Incandescent Floodlight보다 6배 더 밝음
- 낮은 소비 전력
- 깜박임이 없는 LED 조명

- Power Supplies for Metaphase Technologies LED Backlights, LED Linear Lights, and Spot Lights
- Universal AC Input, DC Output
- See Product Specifications for Recommended Power Supply

- 시스템 결합이 용이한 슬림한 형상
- 고휘도 LED
- 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션

- Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
- 일정한 방향으로의 확산 출력
- 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)