Top Seller
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 최대 230만 화소, 4.5μm 픽셀 크기의 센서
- 동축 조명 옵션을 갖춘 소형 텔레센트릭 렌즈


- 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
- 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
- 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)


- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HP Series Lens의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 16 - 50mm
- 강건설계(HPr) 버전 구성 가능

- M35 x 0.75 thread와 호환 가능한 TLF Mount
- 5mm 또는 10mm Spacer 옵션
- TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환 가능


Top Seller
- O-Ring이 있는/없는 C-Mount Lens Adapter에 M12 Lens를 연결
- M12 Lens를 대부분의 Holder에 고정시켜주는 Lock Nut
- Camera Board를 위한 견고한 Holder


- 초고해상도 대형 센서 포맷 렌즈
- 2.2 μm 픽셀 사이즈, 1억 2천만 화소에 최적화된 F-마운트 렌즈
- APS-H(35.5mm) 및 35 mm 풀 프레임 센서와 호환 가능


- 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
- 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
- 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공

- 2백만 화소의 해상도 설계
- 잠금 가능한 수동식 포커스 및 아이리스
- 4 - 50mm의 고정 초점 거리
- C-마운트 렌즈 마운트

- Large 포맷 CCD 지원
- Line 스캔 카메라에 적합
- 가까운 초점 거리
- Modular Focus Tube and Camera Adapters Sold Separately and Required for Operation


- 콤팩트하고 유연성 있는 (Cx) 하우징 디자인
- C Series Lenses의 모듈식 3 피스 버전
- Liquid Lens와 같은 교체형 액세서리 수용


- Compact Flexible (Cx) C-Mount 디자인
- 내장형 Liquid Lens로 신속한 오토포커싱
- 머신 비전 용도를 위한 전자식 포커싱
- Liquid Lens가 포함되지 않은 자립형 버전도 이용 가능


- 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
- 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation(UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 4mm - 35mm의 초점 거리


- 대형 FOV를 갖춘 텔레센트릭 렌즈
- 최대 3140만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- Full Frame (35mm), C-Mount, T-Mount, M58-Mount, F-Mount Telecentric Lens
- 0.037X - 0.377X의 배율 범위


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 C Series Lens의 강건설계(Cr) 버전(50G Shock)
- 초점 거리: 3.5 - 50mm
- Instrumentation (Ci) 버전 보유


- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전(50G Shock)으로서 각각의 광학 요소가 제자리에 고정 처리됨
- 초점 거리: 8.5 - 12mm
- Instrumentation (HRi) 버전 보유


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 2 - 25mm
- 강건설계 버전 구성 가능


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
- 초점 거리: 2 - 25mm
- 비 강건설계 버전 보유


- 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
- Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
- 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지

- 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
- 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
- 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절


- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HP Series Lens의 Ruggedized 버전(HPr)으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
- 초점 거리: 16 - 50mm
- Instrumentation (HPi) 버전 보유


- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HR Series Lens의 Instrumentation (HRi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 8.5 - 12mm
- 강건설계(Cr) 버전 보유


- 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
- 초점 거리: 6 - 16mm

- 2/3" 센서 포맷 사이즈까지 수용할 수 있는 디자인
- 컴팩트한 디자인에 신뢰할 수 있는 다재 다능한 성능
- 아날로그와 디지털 방식의 Imaging Systems 가능


Top Seller
- Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
- 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
- ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
- 0.2° 미만의 Telecentricity


- 최대 1/2", S-마운트 렌즈
- 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 6.0 - 25.0mm


- Infinity Corrected 대물 렌즈를 위한 새로운 어댑터
- OEM 통합을 위한 디자인
- 초점 조절이 가능한 iris


- 측정용 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
- 최대 3500만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
- APS-C, C-Mount, T-Mount, F-Mount Telecentric Lens
- 0.28X - 1.7X의 배율 범위


- 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
- 1/3" 및 ½” Format Sensor에 최적화
- 400mm의 Minimum Working Distance


Top Seller
- 0.1° 미만의 Telecentricity
- 양면에 Telecentric 디자인 적용
- f/6 디자인으로 높은 광출력
- ½” 및 2/3” 센서 포맷용으로 설계


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
- IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
- 초점 거리: 2.2 - 8mm


Top Seller
- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 1000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 머신 비전 용도를 위한 고해상도(HR), FA 렌즈
- 8.5mm - 35mm 범위의 초점 거리


Top Seller
- 실제 공장 자동화를 위한 디자인
- 2/3” 센서까지 지원
- 대형의 극대화된 Aperture
- 낮은 Lens-to-Lens 진동

- 3% 미만 및 1% 미만의 왜곡(Distortion) 버전으로 제공
- 3백만 및 5백만 화소의 해상도 옵션
- 300mm에서 무한대까지 재초점 필요 없음
- CD-mount와 C-mount 옵션

Top Seller
- 1000만 화소 해상도
- 100mm에서 무한대까지의 Floating Focus를 통한 뛰어난 성능 제공
- VR부터 NIR 대역까지 높은 투과율
- Low distortion으로 빠른 어플리케이션 통합 가능


Top Seller
- 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
- 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
- SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
- 초점 거리: 25 - 100mm

- Machine Vision 용도에 적합
- 다양한 Focal Length 옵션
- 43.2mm Sensor Diagonal 커버함


Top Seller
- 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 (LF) 센서까지 지원
- F-Mount 호환
- 2k – 8k Line Scan Camera 및 Mid-Sized Area Scan Array와 호환 가능
- 다양한 Focal Length 옵션 선택 가능


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 C Series Lens의 Instrumentation (Ci) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 3.5 - 50mm
- 강건설계(Cr) 버전 보유


- 피사체의 상단과 측면 이미지를 동시에 관찰
- Long Working Distance Borescope로 사용 가능
- 부품 검사용으로 적합


- 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 0.15X - 3X 범위의 배율


Top Seller
- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85μm 픽셀 사이즈 센서
- 머신 비전 용도를 위한 고성능(HP), C-마운트 렌즈
- 8mm - 50mm 범위의 초점 거리

- 광범위한 배율 달성 가능
- 교체 가능한 표준 부품 구성으로 유용성 극대화
- Motorized 및 Inline 옵션 선택 가능

- 500만 화소 이미징을 위한 고해상도 디자인
- 반복 구현을 위한 P-Iris Stepper Motor Control
- 다중 초점 거리 옵션 및 Full 2/3" 센서 지원
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)