Cyber Sale Lasers!

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Nonlinear Crystals Nonlinear Crystals 신제품
  • 800nm 및 1030nm 레이저의 주파수 변환을 위한 BBO Crystal
  • 1030nm 및 1064nm 레이저의 주파수 변환을 위한 LBO Crystal
  • 10Hz, 10ns, 1064nm에서 최대 10 J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • UV - IR의 광대역 투명 범위
CO<sub>2</sub> Beam Expanders II-VI CO2 Beam Expanders
  • 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
  • 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
  • II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트
Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
  • 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
  • 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화
AdlOptica Focal-&pi;Shaper Q Focal Flat Top Beam Shapers AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers 신제품
AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers 신제품
TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses Laser Focusing Singlet Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 시스템과의 통합이 용이한 마운트형 N-BK7 렌즈
  • 60mm - 120mm 범위의 양수 초점 거리
  • 532 및 1064nm에서 반사를 최소화하기 위해 AR 코팅 처리됨
Laser Safety Eyewear Laser Safety Eyewear
  • CE 인증받은 레이저광 보호 장비
  • 자외선, 가시광선, 적외선 레이저 용도로 설계
  • 고글, 안경, 컴포트 안경 타입으로 제공
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega™ Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능
Research-Grade Variable Beam Expanders Research-Grade Variable Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Safety Barriers Laser Safety Barriers 신제품
  • 레이저를 안전하게 차단
  • ¼-20 및 M6 x 1.0 브레드보드와 테이블 호환
  • 블랙 아노다이징 처리된 구조
Edmund Optics&reg; F-Theta Lenses Edmund Optics® F-Theta Lenses
  • 레이저 스캐닝 용도에 적합
  • 낮은 웨이브프론트 에러와 함께 스캔 시야 전체에 걸쳐 회절 한계 성능 제공
  • 긴 작동 거리 및 대형 스캔 영역
  • Galvanometers, Beam Expanders, 레이저 광원에 이용 가능
Edmund Optics&reg; Power and Energy Detectors Edmund Optics® Power and Energy Detectors
ZAP-IT® Laser Alignment Paper ZAP-IT® Laser Alignment Paper
  • 산업 표준 규격의 빔 프로파일 관찰 용지
  • Pulsed Laser의 빔 형태, 분산, 모드, 강도 프로파일 기록
  • UV - IR의 광대역 광원에 적합
Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses
  • 고출력 레이저 용도를 위해 저흡수 용융 실리카 기판으로 제조
  • 최대 328mm x 328mm의 대형 스캔 영역
  • 높은 손상 임계치와 낮은 Telecentricity 오류
  • Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses 또한 이용 가능
Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
Laser Alignment Eyewear Laser Alignment Eyewear
  • 레이저 정렬 시 이산 파장의 가시성 향상
  • CE 인증 획득한 레이저광 차단 장비
  • Fit Over Rx Glass 및 Adjustable Wrap Around Style로 제공
Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems
  • 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
  • 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
  • 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
  • OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능
Violet and Blue Alignment Laser Diodes Violet and Blue Alignment Laser Diodes
  • 최대 10kHz까지의 TTL 변조
  • 원형의 빔 프로파일
  • 조절 가능 포커스
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS Pointing Lasers
Top Seller
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장
Z-Laser S3 Focusable Diode Modules Z-Laser S3 Focusable Diode Modules 재고정리
  • 단순 Thread Mount로 밀봉된 방수방진의 IP67 환경 등급
  • 최대 80mW의 Output Power까지 포커싱 가능
  • 5 - 30V DC로 역극성 및 서지(Surge) 방지
Coherent&reg; OBIS&trade; Heat Sink Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • 10 Heat Sink Fins
Scorpii&trade; Nd:YAG Beam Expanders Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 2X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 설계됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함
Laser Detection Products Laser Detection Products
Top Seller
  • UV, VIS, IR 시리즈 – 모든 스팩트럼
  • 3가지 mount 형식으로 안전하고 반사없는 캡슐
  • 독특하고 IR detector에 Pre-charge 없으며 사용 중 fading 없음
  • 투과나 반사 viewing에 사용 가능
Red and IR Alignment Laser Diodes Red and IR Alignment Laser Diodes
  • 초점 조절 가능
  • 최대 10kHz까지 TTL 변조
  • 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm의 파장 옵션
Canopus&trade; Reflective Beam Expanders Canopus™ Reflective Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 250nm -10µm의 UV, VIS, IR 용도를 위해 AR 코팅 처리됨
  • 2X - 5X의 다양한 반사 배율
  • 모놀리식 디자인으로 열적 효과 감소
  • 특허 출원중
Free-Space Optical Isolators Free-Space Optical Isolators 신제품
  • 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
  • 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
  • 4.7mm 입사 구경
Infrared (IR) Handheld Devices Infrared (IR) Handheld Devices
Top Seller
신제품 재고정리
  • IR 광원을 관찰하고 IR 레이저를 정렬
  • 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
  •  C-Mount 렌즈 수용
Compact LDM Focusable Laser Diode Modules Compact LDM Focusable Laser Diode Modules
  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • Kit는 2X - 10X의 5가지 배율로 구성
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨
Coherent&reg; Visible Laser Diode Modules Coherent® Visible Laser Diode Modules
  • 소형의 외관에 내구성을 지닌 고품질 레이저 다이오드
  • 가시성이 높은 635nm와 670nm 파장
  • 정교한 일렉트로닉 디자인으로 빔 속성 일정하게 유지
Miniature LDM Focusable Laser Diode Modules Miniature LDM Focusable Laser Diode Modules
  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 35mm to Infinity
Laser Diode Mounts Laser Diode Mounts
  • 다양한 Laser Diode Module과 호환
  • 다수의 Mount Configuration 제공능
  • 9.5 - 25.4mm의 지름과 호환
Laser Diode/He-Ne Laser Projection Heads Laser Diode/He-Ne Laser Projection Heads
  • Single Line, Crossline, Multi-Line, Dot Matrix 타입
  • 설치 시간이 짧음
  • Laser Diode Module 장착에 적합
Multimode Fiber Optic Patchcords Multimode Fiber Optic Patchcords 신제품
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Arcturus™ HeNe Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 633nm의 HeNe 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 옵틱의 사용으로 발산각 조절 가능
Mini Structured Light Laser Diode Modules Mini Structured Light Laser Diode Modules
  • 경량, 콤팩트 디자인
  • 초점 가능
  • 다양한 Projection Heads 가능
Premier Laser Diode Modules Premier Laser Diode Modules
  • 안정된 출력
  • 정확한 On/Off Pulsed 컨트롤
  • 선형 진폭 (amplitude)이나 Time Modulation
  • 낮은 전압 소비
  • EMC/ESD Shielded
  • Focusable
Narrow-Spectrum Laser-Gard® Safety Eyewear Narrow-Spectrum Laser-Gard® Safety Eyewear
  • 레이저 라인 주변의 협폭 밴드 차단
  • 감쇠 밀도(Attenuation Density) 제공
  • 빔은 눈에 보이지 않음
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수
Draconis&trade; Broadband Beam Expanders Draconis™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광대역 Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함
Z-Laser Green Focusable Diode Modules Z-Laser Green Focusable Diode Modules
  • IP67 방수방진 등급, 단순 Thread Mount로 완전 밀폐
  • 전기적 절연 하우징
  • Gaussian 및 Uniform Line 옵션으로 포커싱 가능
  • 역극성 보호 기능을 갖춘 5-30V DC 작동
Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers
  • 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
  • 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
  • 다양한 크기와 소재로 제공됨
Focusable Alignment Laser Diode Modules Focusable Alignment Laser Diode Modules
  • Drive Electronics 및 Optical Element와 통합된 시스템
  • Adjustable Focus 또는 Line Generator 버전 이용 가능
  • Regulated Output Power
  • 표준형 3핀 디자인
Laser-Line™ Safety Eyewear Series Laser-Line™ Safety Eyewear Series
  • 최대 5mW 출력 파워에 적합
  • 다양한 유형의 레이저를 위해 설계됨
  • 빔의 관찰 가능
  • Full Protective Filter 대체 불가
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작