- 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
- Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
- 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈

- 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
- Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
- 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공

- 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
- 5.0 - 31.4백만 화소 센서
- 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
- TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount

- 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
- 내장된 Liquid Lens 제어 가능
- 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능

Top Seller
- 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
- 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC) 기술
- 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
- Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능

- M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
- Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
- 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임

- 직각 USB 포트 방향
- 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
- 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
- Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유

- 소형의 견고한 하우징
- PoE (Power over Ethernet)
- GenICam GigE Vision 준수
- IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 이용 가능

Top Seller
- 소형의 견고한 하우징
- 고해상도, 고감도 센서
- GenICam USB3 Vision 준수
- IDS Imaging uEye+ GigE Cameras 이용 가능

Top Seller
- 완벽한 아날로그 대체품
- 초소형 외관
- Power Over Ethernet (PoE)
- Basler Pylon Driver 포함

- 거친 환경에서 사용하도록 설계
- 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
- TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
- IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능

- 단색 및 컬러 버전
- 3.8mm 및 6mm 렌즈 모델 또는 CS-마운트 모델
- ¼" Interline Transfer CCD 센서
- 12V DC 전압조정 Power Supply 필수

- 초소형 하우징
- Progressive Scan
- Binning, Sub-sampling 또는 AOI를 통한 조절가능한 Frame Rate
- 사용이 매우 쉬운 Software Interface
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)