Cyber Sale Microscopy!

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

ReflX™ Objectives ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
  • 명시야 및 형광 용도에 적합
  • 뛰어난 색상 보정력과 시야 평탄도
  • Oil Immersion 옵션 이용 가능
ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
  • 명시야, 형광, DIC 용도에 적합
  • 콘트라스트가 향상됨
  • 뛰어난 색상 보정력과 시야 평탄도
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 명시야, 암시야, 미분간섭, 형광, 편광 현미경에 적합
  • 작동 거리가 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 - 700nm 파장에서 우수한 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives 신제품
  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인
Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)
Top Seller
  • M26 x 36 TPI 또는 M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective용으로 설계됨
  • 2/3" 또는 APS-C의 최대 센서 크기
  • 수직과 수평 방향, Brightfield 및 Darkfield 구성으로 이용 가능
  • In-Line Fiber Illumination Port는 8mm 또는 1/4" (0.312") 직경의 Ferrule과 호환 가능
Edmund E-Zoom Edmund E-Zoom
  • 4.3:1 이나 6.3:1 줌 비율
  • 긴 working distance
  • Trinocular 버전 가능
Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope
International Standard Microscope Objectives International Standard Microscope Objectives
  • RMS Thread Microscope와 사용하도록 설계
  • AR 코팅 처리된 옵틱
  • 4X - 100X의 배율 이용 가능
Liquid Lens CF Objectives Liquid Lens CF Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 초점 조절용 리퀴드 렌즈 통합
  • 컴팩트한 외관의 경량 대물렌즈
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
CF Objectives CF Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 외관의 경량 설계
  • 스페이서로 배율 구성 가능
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
Microscope Eyepieces Microscope Eyepieces
  • 광시야 및 DIN-45mm 버전 보유
  • 광시야 버전은 디옵터 조절 가능
  • 3가지 기본 배율
UCF Objective Series UCF Objective Series
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 가장 짧으면서도 컴팩트한 외관의 대물렌즈
  • 특정 익스텐션 튜브로 배율 구성 가능
  • 근회절 한계 해상도
Commercial Grade Standard Microscope Objectives Commercial Grade Standard Microscope Objectives
  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합
Deluxe Illuminated Direct Measuring Microscopes Deluxe Illuminated Direct Measuring Microscopes
  • 40X와 100X 모델
  • Metric/Inch Reticle
EO Industrial Stereo Microscopes - Head and Accessories EO Industrial Stereo Microscopes - Head and Accessories 재고정리
  • 20X/40X 버전 가능
  • 360° Rotatable Head
  • True 3D Images
  • 깊은 심도
Mitutoyo FS70 Inspection Microscope Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
  • Mitutoyo Infinity Corrected Objectives 활용
  • Trinocular 디자인으로 Video Adaptation이 용이함
  • Turret은 최대 4개의 Objective까지 고정함
Filter Adapter Rings Filter Adapter Rings
  • 필터나 액세서리를 렌즈에 부착할 때 사용
  • Step Up 및 Step Down 옵션
  • 렌즈 필터의 크기가 적용할 필터보다 작을 때는 Step Up Ring 사용
Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Camera Extension Tube를 통한 C-Mount 카메라 결합
  • 어댑터를 사용한 손쉬운 MT-1 및 MT-2 Tube Lens 결합
  • C-Mount 또는 RMS Threaded Component와 연결
EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • Plano apochromatic 디자인의 고품질 광학
  • 긴 작동 거리(WD) 옵션
  • 초미세 해상력
Adjustable ReflX™ Objectives Adjustable ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 정밀한 Alignment를 위한 조절 가능
  • 특정 파장 범위에 적용 가능한 다양한 코팅 옵션
  • 다양한 objective setup을 위한 Finite Conjugate 디자인과 RMS Threading Integrate
Mitutoyo Telecentric Objectives Mitutoyo Telecentric Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징
Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 새로운 M Plan NIR HR과 M Plan UV 대물렌즈
  • M Plan NIR HR 대물렌즈는 향상된 해상력 제공
  • M Plan UV 대물렌즈는 266nm와 550nm에서 보정됨
Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정
Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • 긴 working distance, 100 배율을 위한 6mm 가능
  • 고품질 Plan Apochromat 디자인
  • 전체 시야에 평평한 이미지 표면 제공
Mitutoyo Tube Lenses Mitutoyo Tube Lenses
Top Seller
Mitutoyo Compact Objectives Mitutoyo Compact Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합
Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives
  • Infinity Corrected, Plan Apochromatic 디자인
  • 3.5mm 두께의 글래스를 통해 피사체의 관찰이 가능
  • 매우 긴 작동 거리
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작