제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

101.6mm Laser Mirror Substrate

×
재고 번호 #91-344 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,268,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,268,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror Substrate

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
101.60 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
19.10 ±0.20
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
91.44
Parallelism (arcmin):
<3
Back Surface:
Commercial Polish
Edges:
Ground, protective bevel as needed

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Uncoated
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 원형/직사각형 형태로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • Window Substrate 보유

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates는 고출력 레이저 광원을 위한 디자인에 고품질 용융 실리카로 제조됩니다. 이 미러는 표면 결함으로 인한 성능 저하 가능성을 줄이기 위해 λ/10의 표면 평탄도 및 10-5의 표면 품질도와 같은 우수한 표면 스펙을 특징으로 합니다. 또한 표면 품질이 뛰어난 기판으로 제조되어 요건이 까다로운 intra-cavity 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC Laser Mirror Substrates는 원형 및 사각형의 표준 규격 크기로 제공됩니다. 맞춤형 크기의 레이저 미러 기판이 필요한 어플리케이션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요