제품이 장바구니에 추가됨

Optical Coherence Tomography

Optical Coherence Tomography (OCT)는 광파를 사용하여 생체 조직의 고해상도 단면 이미지를 생성하는 첨단 이미징 기술입니다. 안과, 피부과, 심혈관 연구와 같은 분야에서 중요한 역할을 합니다. Edmund Optics는 다양한 첨단 광학 부품을 통해 OCT 시스템 개발을 지원합니다. 여기에는 정확한 광 제어를 위한 편광 광학 부품, 효율적인 간섭계 설계를 위한 비편광 빔스플리터, 정밀한 빔 조향을 위한 레이저 미러, 시스템 보정을 위한 OCT 팬텀이 포함됩니다. 당사의 광대역 광원은 뛰어난 이미지 해상도와 깊이를 제공하며, 모터라이즈드 선형 스테이지, 액티브 광학 부품 및 갈바노미터는 빠르고 정확한 스캐닝을 가능하게 합니다. 이러한 기술은 함께 우수한 이미징 성능을 구현하고 바이오메디컬 연구 및 진단을 가속화합니다.

Polarization Optics

Polarization Optics

Polarization Optics(편광 부품)는 빛의 전기장 방향을 제어하여 컴퓨터 이미징과 천체 관측 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 시스템이 폴라라이저와 웨이브플레이트 같은 광학 부품을 사용하여 편광 상태를 조작하고 측정하면 콘트라스트를 개선하고, 빛번짐을 줄이며, 강도나 파장만으로는 파악하기 어려운 정보를 포착할 수 있습니다. 결과적으로 머신 비전 분야에서는 물체의 특징 감지 및 소재 분석이 가능하고, 천문학에서는 빛이 먼지, 자기장, 행성 대기 등과 상호작용하는 방식을 분석할 수 있어 천체 환경을 더 잘 이해할 수 있게 도와줍니다.

Non-Polarizing Beamsplitters

Non-Polarizing Beamsplitters

Non-polarizing beamsplitters divide light in OCT interferometers into reference and sample arms at a defined ratio (e.g., 50:50) and preserve the polarization state. They transmit and reflect both s- and p-polarized light equally, ensuring consistent interference signals and minimizing polarization artifacts. These beamsplitters provide accurate beam recombination and stable detection, supporting precise depth-resolved measurements in OCT.

Optotune Beam Shifters

Active Optical Components

Active Optical Component(능동 광학 부품)는 가변 포커싱, 적응형 반사와 같은 전기적 구동 메커니즘을 통해 조명과 파면 동작을 제어하여 복잡한 광학 시스템 설계를 간소화합니다. 에드몬드옵틱스는 리퀴드 렌즈, 가변 디퓨저, 스펙클 억제기, 적응(adaptive) 광학 부품을 제공하여 초점 및 수차 보정을 빠르게 제어할 수 있습니다. 이러한 기능은 재구성된 알고리즘과의 원활한 통합을 위한 풍부한 데이터 캡처와 실시간 파면 생성을 지원하여 컴퓨터 이미징 성능을 향상시킵니다.

25mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, #15-285

Motorized Stages

Motorized translation stages in optical coherence tomography (OCT) provide precise, programmable motion control essential for both lateral and axial scanning, enabling high-resolution imaging, automated point-by-point acquisition, and volumetric reconstruction. They ensure accuracy, repeatability, and smooth focus adjustments, allow imaging over large areas through mosaic stitching, and facilitate complex scans across curved or irregular surfaces when integrated with robotic and feedback systems. High-precision stages, including stepper-motor or piezo-driven designs, maintain consistent alignment, handle OCT instrumentation, and support dynamic tracking, making them a critical component for OCT’s practical and clinical capabilities.

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

Spectroscopy Lighting

Edmund Optics’ light sources, including superluminescent diodes (SLEDs), swept-source lasers, and broadband sources, are ideal for optical coherence tomography (OCT) because they combine broad spectral bandwidth with short coherence length, enabling high axial resolution and precise tissue imaging; SLEDs provide stable, low-noise output for micrometer-scale resolution, swept lasers allow deep tissue penetration and rapid acquisition for real-time imaging, and broadband sources maximize depth resolution and spectral flexibility; together, these sources enhance signal-to-noise ratio, support noninvasive imaging across varying tissue types, and integrate seamlessly into OCT interferometers to produce detailed 2D and 3D images, making them highly suitable for ophthalmic, cardiovascular, and dermatological applications.

1300nm Laser Line Mirrors

1310nm Laser Line Mirrors

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

TECHSPEC® 1310nm Laser Line Mirrors are designed with an absolute reflectivity of >99.8% at 1310nm at a 45° angle of incidence. These mirrors are manufactured from high-quality fused silica and are designed for use with high-power laser sources. Available in standard 12.7, 25.4, and 50.8mm sizes, these mirrors can be easily integrated into existing laser systems. Their λ/10 surface flatness and 10-5 surface quality ensure reduced scattering in sensitive laser applications such as optical coherence tomography (OCT).

Optical Coherence Tomography (OCT) Phantoms

Optical Coherence Tomography (OCT) Phantoms

Optical Coherence Tomography (OCT) Phantoms provide controlled samples for calibrating OCT systems, ensuring accuracy and reliability. These homogeneous phantoms with well-characterized optical properties are available in Point Spread, Multilayer, Pyramid, and Multipurpose designs, offering diverse calibration options. They also enable validation of image-processing algorithms and support quality-assurance protocols to ensure consistent performance in clinical and research settings. OCT Phantoms are ideal for testing 3D spatial depth resolution and image processing software.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요