Integrating Spheres and Reflectance Standards
Ocean Optics Integrating Spheres
신제품- 방출원 또는 표면 조명에 최적화된 모델을 사용하여 총 방사조도 또는 반사율 측정
- 소재 테스트, LED, 레이저 등의 UV-NIR 어플리케이션에 적합
- 백색 반사율 표준이 안정적이고 반복 가능한 기준 측정을 제공함
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
General Purpose Integrating Spheres
- 광원 측정에 적합
- Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
- 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계
Spectralon® White, Grayscale, and Color Diffuse Reflectance Standards
Top Seller
- 스펙트럼 분석, 색채 측정, 머신 비전 용도에 적합
- 시야각의 영향을 받지 않는 확산 반사율
- 뛰어난 내구성과 안정성, 세척 가능
- NIST Traceable Calibration Certificate와 가용 데이터가 포함된 Serialized Version
Optopolymer® Diffuse Reflecting Film
- 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
- 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
- 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®