More from Coherent
Coherent® Single Frequency Sapphire™ NX Laser Systems
- 1.5MHz 미만의 아주 좁은 선폭
- 최대 출력: 200mW
- 파장 옵션: 488nm, 532nm
Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
- 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
- 비코팅 옵션 제공 및 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
II-VI LightSmyth™ Nanopatterned Silicon Stamps
신제품- 나노 규모의 그루브(홈)로 구성된 표면
- 다양한 그루브 간격 및 깊이
- 나노광학 연구 용도에 안성맞춤
II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
- 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
- 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
- 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
- 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
- UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
- 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
- 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
- II-VI가 제조한 제품
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems
- 광섬유 기능이 추가된 고성능 OBIS™ LX/LS 레이저
- 광섬유의 영구적 부착으로 파워가 보장되고 제품 수명이 증가
- FC/APC 커넥터가 있는 싱글 모드의 편광 유지 광섬유로 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔 출력 제공
- Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems 또한 이용 가능
II-VI CO2 Beam Expanders
- 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
- 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
- II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트
Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems
- 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
- 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
- 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
- OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능
Coherent® Lasercam™ Beam Profiler
- 12 및 14-bit Digital USB 2.0 Interface 옵션
- 높은 민감도와 다양한 범위
- Intuitive BeamView™ 스프트웨어 포함
Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors
- 최대 5kW의 레이저 파워까지 견딜 수 있는 수냉(Water-Cooling) 능력
- 0.25 - 11μm에서 평평한 스펙트럼 보유
- 다양한 빔 직경을 수용하기 위한 50mm 대형 구경
Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors
- 최대 300W의 레이저 파워를 측정하도록 설계
- 수냉(Water-cooling)을 적용할 수 없는 용도에 적합
- 콤팩트한 사이즈로 휴대가 가능해 현장 용도로 사용하기 적합
Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors
- 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
- 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
- 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력
Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors
- 실리콘 또는 게르마늄 디텍터 사용
- nW부터 낮은 mW CW 레이저 측정에 사용하기 적합
- Light Shield 분리 가능
- Coherent® Laser Power and Energy Meters와 호환 가능
Coherent® Visible Laser Diode Modules
- 소형의 외관에 내구성을 지닌 고품질 레이저 다이오드
- 가시성이 높은 635nm와 670nm 파장
- 정교한 일렉트로닉 디자인으로 빔 속성 일정하게 유지
Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems
- 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
- 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
- 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역
Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors
- 고파워 측정을 위한 Thermopile Detector Element
- Detector Surface에서의 빔 위치 측정
- ISO 17025 인증 획득
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
Top Seller
- External Focus - 최대 100mW Output Power
- Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
- 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
- Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수
Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
- C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
- 10 Heat Sink Fins
The Coherent® PowerMax Wand
- 고감도의 Silicon Photodiode
- 슬림형 제품
- Ideal for CW or Pulsed Laser Measurements
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®