제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Right Angle Prism Mirrors

Right Angle Prism Mirrors are first-surface mirrors with a reflective coating on the hypotenuse for use as external reflectors. Compared to equivalent flat mirrors, they reduce alignment time and improve the robustness of optical systems.

λ/20 Fused Silica Right Angle Prism Mirrors

λ/20 Fused Silica Right Angle Prism Mirrors

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능
Right Angle Prism Mirrors (Hypotenuse Coated)

Right Angle Prism Mirrors (Hypotenuse Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors (Hypotenuse Coated)

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors (Hypotenuse Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판
Right Angle Prism Mirrors (Leg Coated)

Right Angle Prism Mirrors (Leg Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
  • 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors (Leg Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 그 외 Right Angle Prism 및 90° Specialty Mirror 옵션 제공
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요