Line Scan Cameras
Line scan cameras capture one line of pixels at a time rather than acquiring an entire frame simultaneously. As an object moves past the camera, each captured line is combined to create a continuous, high-resolution image. This imaging method is particularly well suited for continuous web inspection, cylindrical objects, and high-speed production lines, where the field of view or throughput limitations of conventional area scan cameras may make line scan imaging the preferred solution.
Line scan systems are ideal for inspecting long or moving objects while maintaining exceptional resolution and consistent image quality. Typical applications include web inspection, print quality verification, food and pharmaceutical inspection, railroad and lumber inspection, and other high-speed manufacturing processes.
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras
- 컬러 및 다중분광 옵션 제공
- 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
- 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- 4K 해상도 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras
- 라인 레이트: 13 – 52kHz
- 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
- Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
- 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras
- 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
- 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
- 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
- Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
- Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
- 흑백 및 컬러 옵션 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®