제품이 장바구니에 추가됨

More from Olympus

Olympus Plan Fluorite Water Dipping Objectives

Olympus Plan Fluorite Water Dipping Objectives

신제품
  • 생세포 이미징에 최적화된 방수 설계
  • 고해상도 이미징을 가능하게 해주는 20X 배율과 1.0 개구수(NA) 값
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 우수한 투과율
Olympus PLAPON Apochromatic Objectives

Olympus PLAPON Apochromatic Objectives

신제품
  • 해상도 및 밝기 향상을 위한 Apochromat 보정
  • 넓은 시야 샘플링
  • 배율 옵션: 1.25X, 2X
Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

신제품
  • 단일 또는 쿼드 포지션 LED 터렛 옵션 제공
  • 멀티 콘트라스트 카트리지 시스템
  • 60,000시간 수명의 저발열 고효율 LED 조명
  • 슬림하고 인체공학적인 디자인
Olympus Water Immersion Objectives

Olympus Water Immersion Objectives

  • 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
  • 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
  • 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
  • 10X - 60X의 배율 범위
Olympus Plan Achromatic Objectives

Olympus Plan Achromatic Objectives

  • Brightfield, Darkfield 또는 Fluorescence Microscopy에 적합함
  • 탁월한 가격 대 성능비
  • 기본 및 고급 Optical Microscopy 용도에 적합함
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives

Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives

  •  명시야 현미경 용도에 적합
  • 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes

  • 다양한 배율 범위
  • 카메라 호환성을 위해 Trinocular 디자인 사용 가능
  • 다양한 마운팅 스탠드 및 구성
  • Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능
Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope

Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope

Olympus M Plan Achromatic Objectives

Olympus M Plan Achromatic Objectives

신제품
  • 투과 및 반사 명시야 현미경에 적합
  • 최대 시야 수(F.N.) 22의 평면 이미지 생성
  • 가성비가 좋은 성능을 보임
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유
Olympus WLI Infinity Corrected Interferometry Objectives

Olympus WLI Infinity Corrected Interferometry Objectives

신제품
  • 높은 개구수(NA) 값과 넓은 시야 결합
  • 열 보정 기능 및 안정성
  • 3D 표면 계측 및 프로파일 측정에 적합
Olympus High Resolution TIRF Plan Apochromat Objectives

Olympus High Resolution TIRF Plan Apochromat Objectives

신제품
  • 개구수(NA) 값이 1.50인 최초의 Plan-Corrected 아포크로맷 대물렌즈
  • TIRF(Total Internal Reflection Fluorescence) 및 초해상도 어플리케이션에 적합
  • 이미지 평탄도, 광 처리량 및 색상 보정 향상
Olympus PLN Phase Contrast Objectives

Olympus PLN Phase Contrast Objectives

  • 선명하고 왜곡 없는 이미지를 위한 평탄 시야 평면 아크로매틱 설계
  • 최적의 콘트라스트를 위한 정밀 위상 링 정합(Ph1, Ph2, Ph3)
  • 다양한 배율(10X, 20X, 40X) 및 100X Oil Immersion 버전 보유
  • UIS2 광학 시스템에 최적화되어 Olympus CX43과의 원활한 통합 보장
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요