제품이 장바구니에 추가됨

Olympus Plan Fluorite Water Dipping Objectives

Olympus 상세 정보 보기
×
  • 생세포 이미징에 최적화된 방수 설계
  • 고해상도 이미징을 가능하게 해주는 20X 배율과 1.0 개구수(NA) 값
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 우수한 투과율

해당 제품은 대물렌즈와 샘플 사이에 물 층을 형성하여 굴절률 불일치를 줄이고 광학 수차를 최소화하는 워터 디핑(water dipping) 설계를 활용합니다. 이러한 설계를 통해 높은 투과율과 높은 수치의 개구수(NA)를 구현하여 생세포 및 수성 어플리케이션에서 우수한 이미지 선명도를 제공합니다. 해당 제품은 20X 배율, 평탄 시야 보정, 넓은 시야를 제공하여 미세한 구조적 디테일을 유지하면서 효율적인 샘플 검사가 가능합니다. 또한, 형광, 명시야 및 DIC(Differential Interference Contrast) 현미경 검사에 적합합니다. 해당 제품은 작동 거리가 길고 접근 각도가 넓어 마이크로매니퓰레이터(micromanipulator)를 사용하는 전기생기학 어플리케이션을 지원합니다.

참고: 해당 제품은 75mm의 동초점 거리와 M25 스레드를 가지므로 Olympus사의 표준 45mm 동초점 거리와 RMS 스레드를 가진 대물렌즈와는 호환되지 않습니다. 또한, 초점 거리가 180mm인 튜브 렌즈(#36-401,#86-835, #75-250, #23-723)와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

제품정보

제품자료

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요