제품이 장바구니에 추가됨

Spectrometers

Spectrometers measure the intensity and wavelength distribution of light across the UV, visible, and infrared spectrum. Used in research, industrial inspection, and machine vision applications, spectrometers analyze material properties through emission, absorption, reflection, and transmission measurements. They can identify chemical compositions, monitor light sources, verify product quality, and deliver fast, reliable optical analysis for laboratory, industrial, and OEM applications.

Ocean Optics ST Microspectrometers

Ocean Optics ST Microspectrometers

신제품
  • 협소한 공간에 적합하면서 손쉬운 통합이 가능한 소형 분광계
  • 신속한 테스트를 위해 설계된 솔루션으로 신뢰할 수 있는 결과를 빠르게 확보
  • UV/VIS/NIR 모델 보유
Ocean Optics SR Versatile Spectrometers

Ocean Optics SR Versatile Spectrometers

신제품
  • 컴팩트한 설계와 강력한 성능
  • 180 - 1040nm로 넓은 파장 대역 옵션
  • 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있는 3가지 모델 보유
Ocean Optics HR High Resolution Spectrometers

Ocean Optics HR High Resolution Spectrometers

신제품
  • 좁은 피크 식별을 위한 고해상도 분광계
  • UV-VIS, VIS-NIR 및 NIR 스펙트럼을 아우르는 파장 범위
  • 빠른 획득 속도와 우수한 열 안정성
Ocean Optics NR Near Infrared (NIR) Spectrometers

Ocean Optics NR Near Infrared (NIR) Spectrometers

신제품
  • 약한 신호와 복잡한 매트릭스 측정이 가능한 고감도 성능
  • 900nm부터 2500nm까지 빠른 측정 가능
  • 향상된 열 안정성
Ocean Optics QE Pro Spectrometers

Ocean Optics QE Pro Spectrometers

신제품
  • 고감도, 저잡음
  • 빠르고 안정적인 데이터 캡처
  • UV-VIS 및 NIR 최적화 옵션 제공
Compact Irradiance Calibrated Spectrometers

Compact Irradiance Calibrated Spectrometers

  • 컴팩트한 32 x 32 x 21.3mm 폼 팩터
  • <1.5% 스펙트럼 분해능의 450 - 850nm 스펙트럼 범위
  • 전원 공급 및 GUI 제어를 위한 USB 연결
Laboratory Spectrometer

Laboratory Spectrometer

  • 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
  • 경량, 초소형 디자인
  • USB 케이블 및 소프트웨어 포함
  • Spectrometer 액세서리도 사용 가능
International Light Technologies Spectrometers

International Light Technologies Spectrometers

재고정리
  • 3가지 파장 대역 옵션: 180 - 500nm, 180 - 850nm, 180 - 1100nm
  • 진폭, 파장, 스펙트럼 조도 및 전력 측정
  • 다양한 소프트웨어 포함
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요