Probes
Ocean Optics Transmission Dip Probe
신제품- 신뢰할 수 있는 용액 내 흡수도/투과율 측정을 위해 설계된 투과 딥 프로브
- 혹독한 공정 조건 및 열악한 환경을 견디는 강건설계 스테인리스 스틸 / PEEK
- 교체 가능한 프로브 팁으로 유연한 경로 길이 제공
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
Ocean Optics Reflection/Backscatter Probes
신제품- 확산/정반사 반사율, 후방 산란 및 형광에 적합한 다양한 샘플링
- VIS–NIR(400 – 2100nm 파장 대역), UV–VIS(180 – 1100nm 파장 대역) 및 광열화 방지 모델
- 내구성이 뛰어난 자켓, 페룰(ferrule) 및 광열화 방지 광섬유
- 강한 UV 노출에 대비하여 초저손실 광섬유를 탑재한 고강도 광열화 방지(XSR) 프로브
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®