제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Lab and Production!

Rare Earth Magnets Rare Earth Magnets
  • 네오디뮴 철 붕소(NdFeB)와 사마륨-코발트(SmCo)
  • 높은 저항력으로부터의 자기소거
  • 아주 강한 자력
  • 저렴한 가격
Silicon Photodiodes Silicon Photodiodes
신제품 재고정리 CO<sub>2</sub> Optics Cleaning Kit (#14-593) CO2 Laser Optics Cleaning Kits
  • ZnSe 광학 부품의 클리닝 및 취급에 필요한 소모품으로 구성
  • 저장 케이스 및 적외선 광학 클리닝 설명서 포함
  • Refill Kit 및 여분의 Lens Polish 이용 가능
Acktar Light Absorbent Foil and Film Acktar Light Absorbent Foil and Film
Top Seller
  • 확산, 램버시안 또는 정반사
  • UV - IR 구간에서 광대역 성능 발휘
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
Menda® Pump-Top Dispensers Menda® Pump-Top Dispensers
  • 정밀 분사 메커니즘 적용
  • 클리닝 솔루션용 제품
  • 다양한 용기 크기 및 모양
신제품 재고정리 International Light Technologies Spectrometers International Light Technologies Spectrometers
  • Available in Three Different Wavelength Options 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nm
  • Measures Amplitude, Wavelength, Spectral Irradiance, and Power
  • Extensive Software Included

 

Compact Lens Cleaning System Compact Lens Cleaning System
  • 모든 렌즈에 안전
  • Dry Carbon 혼합물
  • 위험 물질 없이 환경 친화적 제품
InGaAs Photodiodes InGaAs Photodiodes
  • 900 - 1700nm의 반응 구간
  • 싱글 모드 및 멀티 모드 광섬유 결합을 지원하는 패키지 타입 제공
  • 좁은 면적(고속 반응)부터 넓은 면적까지 커버
  • Segmented InGaAs Photodiode 보유
Peak 7X or 10X Measuring Loupes Peak 7X or 10X Measuring Loupes
  • 7X 와10X 배율 가능
  • Loupe, Illuminated Loupe, Loupe Sets 선택
  • Reticle와 각각의 옵션 포함
Light Absorbing Black-Out Material Light Absorbing Black-Out Material
Top Seller
  • 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용
Manual Mini-Chrom Monochromators Manual Mini-Chrom Monochromators
  • 6 가지 파장 범위
  • 소형의 휴대용 크기
  • 2가지 NIR 버전
G&H Pockels Cells G&H Pockels Cells
  • UV-NIR 스펙트럼에서 투과율이 98% 이상
  • 10J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)
  • Q-스위칭, 펄스 피킹, 레이저 출력 제어에 적합
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
  • 1” Diameter Labels Available in MaxiBlack™, Metal Velvet™, or Spectral Black™ Coatings
  • Standard or Low Outgassing Adhesive Options
  • 5 Labels Per Sheet
  • Full Sheet and Rolls Available 
Handheld UV Curing Light Sources Handheld UV Curing Light Sources
  • Up to 5.5W/cm² UV Irradiance
  • 365nm and 395nm Center Wavelengths
  • Available as Wired or Wireless Devices
Optics Care Kit - Bag, tweezers, blower, and finger cots Optics Care Kit
  • 에어 블로워, 핀셋, 핑거 코트 포함
  • 부품 보관에 편리한 보관 가방 포함
  • 적절한 광학 부품 취급 및 클리닝에 적합
신제품 Liquid Crystal Thermometers Liquid Crystal Thermometers
  • 가역 색상 변화 온도계
  • 즉각 반응 및 지속적 측정
  • 0 - 120°C 사이의 섭씨 30도 범위
Solid State UV Flood Light Systems Solid State UV Flood Light Systems
  • Large, Uniform UV Light Output
  • 380nm Center Wavelength
  • Up to 0.8W/cm2 UV Irradiance
재고정리 Lens Stress Analyzers Lens Stress Analyzers
  • 렌즈의 응력이나 오염물을 확인할 때 사용
  • 휴대가 가능한 콤팩트한 디자인
  • Bench-Top이나 Phone Clip-On 모델 이용 가능
 NIST Certified UV Radiometer NIST Certified UV Radiometer
  • 250 – 380nm의 UV 파장을 감지하도록 설계
  • NIST 인증 센서
  • 9V 배터리로 최대 120 시간 작동
  • 작동을 위해 NIST Traceable Sensor 1개 필요
재고정리 Fiber-Coupled Optical Receiver Modules Fiber-Coupled Optical Receiver Modules
  • 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range
  • 3MHz 및 120MHz의 Bandwidth와 1310 – 1550nm 파장 범위용으로 설계됨
  • 바이오 메디컬, 공업 또는 통신용 광 센서 시스템용으로 적합
USB Data Acquisition and Data Control Systems USB Data Acquisition and Data Control Systems
  • Robust software 포함
  • Plug와 Play 작동
  • LabVIEW™와 호환
General Purpose Integrating Spheres General Purpose Integrating Spheres
  • 광원 측정에 적합
  • Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
  • 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계
Handi-Vac&reg; and Pen-Vac&reg; Pick-up Tool Kits Handi-Vac® and Pen-Vac® Pick-up Tool Kits
  • ESD-safe
  • 펜과 Bulb 옵션
  • 다목적 용도의 핸들링 도구
Stainless Steel Tweezers Stainless Steel Tweezers
  • Detail 일에 적합
  • 두 가지 스타일
Non-Marring Tweezers Non-Marring Tweezers
  • 섬세한 일에 적합
C-Mount Video Coupler for Borescopes / Fiberscopes C-Mount Video Coupler for Borescopes / Fiberscopes
  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
Shock Absorbing Sorbothane® Sheets Shock Absorbing Sorbothane® Sheets
Edmund Linen Testers Edmund Linen Testers
  • 접이식 포켓용 확대경
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 정밀 DCX 렌즈 장착
  • 뷰어 베이스 안쪽 면에 1/8" 증분으로 스케일 조정
Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets
  • 회로 기판에서 누전 위치 파악
  • 절연 공백 파악
  • 히트 싱크 매핑
  • 원하는 크기로 쉽게 커팅
Dispenser Barrels and Accessories Dispenser Barrels and Accessories
ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots
  • ISO 5 클래스 100
  • 정전기 및 먼지 방지
  • ESD에 민감한 조립 작업에 적합
Powder-Free Latex Gloves Powder-Free Latex Gloves
  • ISO 5 클래스 100
  • 먼지 방지 처리
  • 중형, 대형, 특대형으로 제공
  • 참고: 코로나19의 영향으로 인해 해당 제품 재고 제한 중, 제품 구매 가능 시 웹사이트 고지 예정
Cleaning Cloths Cleaning Cloths
  • 옵션: Photo-Clear® 및 정전기 방지
  • 정전기 방지 처리를 통한 대전 방지
  • 이물질과 습기를 효과적으로 제거하는 Photo-Clear® 설계
Bamboo Tweezers Bamboo Tweezers
  • 소형 optics를 다루기에 편리함
  • 3 가지 길이의 옵션
  • 비자성 및 비전도성
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요