제품이 장바구니에 추가됨
Filter

USB Cameras

USB 카메라는 USB 2.0이나 USB 3.0 기술을 이용해 이미지 데이터를 전송하는 이미징 카메라입니다. USB 카메라는 대다수의 컴퓨터에서 볼 수 있는 기술과 동일한 USB 기술을 사용해 전용 컴퓨터 시스템과 쉽게 연결할 수 있도록 설계되었습니다. USB 2.0의 480 Mb/s 전송 속도 뿐만 아니라 컴퓨터 시스템에서 USB 기술 접근성을 갖춘 USB 카메라는 다양한 이미징 용도에 사용하기 적합합니다. USB 3.0 카메라는 선택의 범위가 점차 증가함에 따라 최대 5 Gb/s의 데이터 전송 속도까지 이용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 이미징 요건을 충족시키는 데 적합한 매우 다양한 종류의 USB 카메라를 취급합니다. EO의 USB 카메라는 CMOS와 CCD 센서 두 가지 타입으로 제공되어 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. USB 카메라는 신속한 셋업을 위해 즉시 사용이 가능하며 모델 대부분의 경우 소프트웨어는 별도로 다운로드가 가능합니다. 노트북과 같이 저전력 USB 포트를 사용하는 USB 카메라는 작동 시 별도의 전원 공급 장치가 필요할 수 있습니다.

Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras

Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras

Top Seller
  • 굉장히 컴팩트한 크기
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수 
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 Spinnaker SDK 포함

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Top Seller
  • 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
  • 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC)  기술
  • 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
  • Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
Basler ace2 USB 3.0 Cameras

Basler ace2 USB 3.0 Cameras

Top Seller
  • USB 3.0을 통해 최대 2400만 화소 및 160fps의 프레임 레이트를 제공하는 Sony의 Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace USB 3.0 Camera 제품군 보유
Basler ace USB 3.0 Cameras

Basler ace USB 3.0 Cameras

Top Seller
  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 컴팩트한 외관
  • USB3 Vision 규정 준수
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras

Top Seller
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.2” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 2455만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트
Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 Cameras

Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 Cameras

Top Seller
  • 고해상도, 고감도 센서
  • USB 3.0 인터페이스로 구동되는 높은 프레임 레이트
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras

Top Seller
  • 직각 USB 포트 방향
  • 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
  • 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유
신제품 CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras

CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras

  • Ideal for a Variety of Ultraviolet (UV) Imaging Applications
  • 200nm Designed Wavelength
  • Phosphor Coated Camera Sensor
  • Includes Camera, Cable, and Easy-to-Use Software
  • NIR Versions Available
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras

Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras

  • UV 스펙트럼(200 – 400nm 파장 대역) 이미징 기능과 810만 화소의 2.3” 센서 포맷
  • 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • 최대 67fps 프레임 레이트
  • Beyond 기능을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
Teledyne FLIR IIS Chameleon®3 Cameras

Teledyne FLIR IIS Chameleon®3 Cameras

  • USB3 연결
  • 무게가 가벼운 구조
  • 컴팩트한 크기

신제품 Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S Cameras

  • 모듈식 구조로 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 500만 화소의 롤링 셔터 CMOS 센서
  • 소프트웨어 및 하드웨어(rising or falling) 트리거링
  • 낮은 전력 소모

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 Cameras

  • 최대 800만 화소 및 최대 230fps 프레임 레이트
  • S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 제품 제공
  • GenICam 및 USB3 Vision 규정 준수
Teledyne FLIR IIS Blackfly® USB 3.0 Cameras

Teledyne FLIR IIS Blackfly® USB 3.0 Cameras

  • 굉장히 컴팩트한 크기
  • 이미지 전송 속도 향상을 위한 USB 3.0 연결
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 FlyCapture2 SDK 포함
  • GigE 버전 보유

FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras

FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras

  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 최대 150fps의 속도로 이미지 캡처
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • GigE Models 도 이용 가능
JAI GO-X Cameras

JAI GO-X Cameras

  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)
JAI Apex Cameras

JAI Apex Cameras

  • 베이어 컬러 카메라보다 높은 색 충실도 및 공간 정밀도
  • 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선 및 선명한 해상도
  • USB, GigE 및 의료용 버전 보유
Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 Board Level Cameras

  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 크기가 29mm x 29mm x 10mm로 굉장히 컴팩트한 보드 레벨 카메라
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 하우징 장착형(fully housed) 버전 주문 가능

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

  • M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
  • Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
  • 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요