Optotune 3mm Clear Aperture Focus Tunable Lenses는 검수, 분류 및 바코드 인식과 같은 다양한 머신 비전 용도에 쉽게 결합되는 제품입니다. Optotune 3mm Clear Aperture Focus Tunable Lenses에 전류를 가하면 오목 형태를 볼록 형태로 신속하게 전환할 수 있으며, -13 ~ +13 diopter (-77 ~ +77mm)의 조절 범위를 제공합니다. 10mm 직경에 두께가 4mm인 작은 외관을 가지고 있고 전력 소모가 낮으면서 세팅 타임이 짧기 때문에 이 렌즈는 OEM 통합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®