제품이 장바구니에 추가됨

Lens Array, IHU250, 30mm x 30mm, 1.3mm Lenslets

×
재고 번호 #91-378 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 862,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 862,800 개당
수량 11-25 KRW 690,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
Outer Dimensions: 30 ±0.15 x 30 ±0.15
Effective Area: 22.3 x 22.3
Individual Lenslets: 1.3 x 1.3
Thickness (mm):
2.50 ±0.1
Radius of Lenslet (mm):
5.168 ±0.2

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Isuzu IHU250
Abbe Number (vd):
61.14
Index of Refraction (nd):
1.50383
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
250 - 2000
Surface Quality:
S1, S2: linear defect width ≤0.08mm, punctate defect size ≤0.5mm
Array Type:
Single-Sided

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.9

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 비슷한 글래스 타입보다 UV 열화가 낮음
  • UV 경화 및 조명 어플리케이션에 적합
  • 250 - 2000nm의 광대역 투과 파장 범위
  • 쌍으로 사용할 경우 균일한 조도의 빛 생성

해당 제품은 여러 광원을 균알하게 만들기 위한 일체형 풀 글래스 설계가 특징입니다. IHU250 기판은 UV로 인한 성능 저하에 대한 내성이 높으므로, 해당 제품은 UV 경화, UV 조명, 관련 시스템 같은 장시간 UV 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 250 - 2000nm 파장 대역을 투과하면서 정사각형 스폿 패턴을 생성할 수 있으며 쌍으로 사용할 경우 더 균일한 조도의 빛을 생성합니다. 해당 제품은 렌즈 어레이에 널리 사용되는 다른 글래스 타입과 달리 열팽창 계수(CTE)가 금속화에 적합하도록 설계되었습니다.

제품자료

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요