제품이 장바구니에 추가됨

UV-Degradation Resistant Multi-Lens Arrays

×
  • 비슷한 글래스 타입보다 UV 열화가 낮음
  • UV 경화 및 조명 어플리케이션에 적합
  • 250 - 2000nm의 광대역 투과 파장 범위
  • 쌍으로 사용할 경우 균일한 조도의 빛 생성

해당 제품은 여러 광원을 균알하게 만들기 위한 일체형 풀 글래스 설계가 특징입니다. IHU250 기판은 UV로 인한 성능 저하에 대한 내성이 높으므로, 해당 제품은 UV 경화, UV 조명, 관련 시스템 같은 장시간 UV 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 250 - 2000nm 파장 대역을 투과하면서 정사각형 스폿 패턴을 생성할 수 있으며 쌍으로 사용할 경우 더 균일한 조도의 빛을 생성합니다. 해당 제품은 렌즈 어레이에 널리 사용되는 다른 글래스 타입과 달리 열팽창 계수(CTE)가 금속화에 적합하도록 설계되었습니다.

제품정보

제품자료

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요