제품이 장바구니에 추가됨

DLC Coated 8-12µm Si Window 50mm Dia 2mm T

×
재고 번호 #92-207 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,268,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,268,800 개당
수량 11-25 KRW 1,015,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Note:
Arrow on side of window points to DLC-Coated surface

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 ±0.20
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Parallelism (arcmin):
3
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,150.00

Optical Properties

Coating:
S1: Hydrophobic DLC
S2: 8-12µm BBAR
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Quality:
80-50 (Scratch number refers to width in microns)
Transmission (%):
>70 (average, @ 8-12µm)
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Surface Flatness (P-V):
3-5λ per inch across clear aperture

Threading & Mounting

Mount:
Unmounted

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
S1: Severe, per MIL-PRF-13830B
S2: N/A
Coating Humidity:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B
Coating Salt Spray:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 저마늄(Ge)보다 2배 더 단단함
  • 8 - 12μm 파장 대역에서 70% 이상의 투과율 제공
  • LWIR 어플리케이션에서 저마늄(Ge)을 대체할 수 있음
  • 최대 76.2mm 직경으로 제공

해당 제품의 경우 정밀 실리콘(Si) 기판의 한쪽 표면에는 DLC(Diamond-Like Carbon) 코팅, 다른 한쪽 표면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 열악한 환경에서 보호용 윈도우로 사용하기에 적합합니다. MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C 환경 규격을 모두 충족하며, 8 - 12μm 파장 대역에서 70% 이상의 투과율을 제공하므로 LWIR 스펙트럼에서 우수한 성능을 발휘합니다. 또한, 뛰어난 경도와 스크래치 방지 처리 덕분에 마모나 충격에 강하고 고온 환경에서도 사용이 가능하므로 저마늄(Ge)을 대체할 수 있습니다. 해당 제품은 열전도율이 높아 효과적인 열방출이 가능하며, 안전한 작동 온도는 최대 200°C입니다. 대표적인 어플리케이션으로는 열화상 기법, 의료 이미징, 감시, 용광로 검사, 공정 제어 등이 있습니다.

제품자료

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요