제품이 장바구니에 추가됨

DLC Coated Silicon (Si) Windows for Thermal Imaging

×
  • 저마늄(Ge)보다 2배 더 단단함
  • 8 - 12μm 파장 대역에서 70% 이상의 투과율 제공
  • LWIR 어플리케이션에서 저마늄(Ge)을 대체할 수 있음
  • 최대 76.2mm 직경으로 제공

해당 제품의 경우 정밀 실리콘(Si) 기판의 한쪽 표면에는 DLC(Diamond-Like Carbon) 코팅, 다른 한쪽 표면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 열악한 환경에서 보호용 윈도우로 사용하기에 적합합니다. MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C 환경 규격을 모두 충족하며, 8 - 12μm 파장 대역에서 70% 이상의 투과율을 제공하므로 LWIR 스펙트럼에서 우수한 성능을 발휘합니다. 또한, 뛰어난 경도와 스크래치 방지 처리 덕분에 마모나 충격에 강하고 고온 환경에서도 사용이 가능하므로 저마늄(Ge)을 대체할 수 있습니다. 해당 제품은 열전도율이 높아 효과적인 열방출이 가능하며, 안전한 작동 온도는 최대 200°C입니다. 대표적인 어플리케이션으로는 열화상 기법, 의료 이미징, 감시, 용광로 검사, 공정 제어 등이 있습니다.

제품정보

제품자료

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요