제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Beamsplitter Compensation Plate, Fused Silica, 25mm Dia, VIS

×
재고 번호 #89-743 신제품 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 282,800 개당
수량 11-25 KRW 226,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Edges:
Fine Ground
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Wedge Angle (arcmin):
30 ±1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
45° AOI BBAR (400-700nm)
Coating Specification:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 400-700nm @ 45° AOI
Ravg ≤ 1.0% from 400-700nm @ 45° AOI
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 632.8nm
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

TECHSPEC Beamsplitter Compensation Plates는 45° 입사각에서 플레이트 빔스플리터를 사용하는 시스템에서 광학 경로 길이를 동일하게 맞추도록 설계되었습니다. 정밀 용융 실리카로 제조된 이 윈도우는 투과 빔과 반사 빔이 동일한 재료 두께를 통과하도록 하여 위상 무결성과 파면 품질을 유지합니다. TECHSPEC λ/10 Plate Beamsplitters와 함께 사용하면 보정 플레이트는 까다로운 광학 시스템에서 분산을 최소화하고 높은 간섭 대비를 유지하는 데 도움이 됩니다. TECHSPEC Beamsplitter Compensation Plates는 내부 간섭과 후면 반사를 최소화하기 위해 30 arcmin 웨지를 적용하여 정밀 응용 분야에 탁월한 선택이 되는 보정 플레이트입니다. 이 보정 플레이트는 정밀한 빔 경로 매칭이 필요한 간섭계, 계측 및 분광학 응용 분야에 이상적입니다.

Michelson 및 기타 간섭계에서 사용할 경우, 빔스플리터는 두께로 인해 광학 경로 길이와 분산에 작은 차이를 유발할 수 있습니다. 보정 플레이트는 이러한 차이를 보정할 수 있으며, 특히 광대역 시스템에서 유용합니다. 보정 플레이트를 선택할 때에는 정확한 경로 길이 보정을 위해 사용되는 빔스플리터와 동일한 기판 및 두께의 보정 플레이트를 선택해야 합니다.

제품자료

Graph showing typical transmission percentage of 45° AOI beamsplitter with 400-700nm AR coating across wavelength range
Transmission percentage chart of 45° AOI beamsplitter with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI beamsplitter with 400-700 nm AR coating across wavelength range
Reflectivity curve of 45° AOI beamsplitter with 700-1100 nm AR coating showing typical reflectivity percentage
Beamsplitter Compensator Plates
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes).  Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes). Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요