TECHSPEC Beamsplitter Compensation Plates는 45° 입사각에서 플레이트 빔스플리터를 사용하는 시스템에서 광학 경로 길이를 동일하게 맞추도록 설계되었습니다. 정밀 용융 실리카로 제조된 이 윈도우는 투과 빔과 반사 빔이 동일한 재료 두께를 통과하도록 하여 위상 무결성과 파면 품질을 유지합니다. TECHSPEC λ/10 Plate Beamsplitters와 함께 사용하면 보정 플레이트는 까다로운 광학 시스템에서 분산을 최소화하고 높은 간섭 대비를 유지하는 데 도움이 됩니다. TECHSPEC Beamsplitter Compensation Plates는 내부 간섭과 후면 반사를 최소화하기 위해 30 arcmin 웨지를 적용하여 정밀 응용 분야에 탁월한 선택이 되는 보정 플레이트입니다. 이 보정 플레이트는 정밀한 빔 경로 매칭이 필요한 간섭계, 계측 및 분광학 응용 분야에 이상적입니다.
제품정보
제품설명
Michelson 및 기타 간섭계에서 사용할 경우, 빔스플리터는 두께로 인해 광학 경로 길이와 분산에 작은 차이를 유발할 수 있습니다. 보정 플레이트는 이러한 차이를 보정할 수 있으며, 특히 광대역 시스템에서 유용합니다. 보정 플레이트를 선택할 때에는 정확한 경로 길이 보정을 위해 사용되는 빔스플리터와 동일한 기판 및 두께의 보정 플레이트를 선택해야 합니다.
제품자료
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes). Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®