극초단 펄스는 기본적으로 대역폭이 넓기 때문에 색 분산을 제어하는 것이 중요합니다.
극초단 광학의 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 정밀 제어해야 합니다.
에드몬드옵틱스(EO)는 GDD가 -4,000 – 5,000fs2인 극초단 코팅을 설계 및 증착합니다.
코팅 옵션으로 Dielectric Highly-Reflective(고반사 유전체) 코팅, Anti-Reflective(무반사) 코팅, Ultrafast-Enhanced Silver(극초단 강화 실버) 코팅이 제공됩니다.

고분산 미러, GDD가 낮은 광학 부품, 빔 익스팬더
고출력 극초단 레이저에 적합한 Intra-Cavity 및 Extra-Cavity 광학 부품
-2,500fs3 혹은 0fs3인 TOD(Third Order Dispersion)
일반적인 극초단 파장 대역에서 R>99%이고 GDD가 0±20fs2로 낮으면서 가격도 합리적인 Ultrafast-Enhanced Silver 코팅
EO와 전략적 파트너십을 체결한 UFI(UltraFast Innovations)에서 GDD가 -100fs2 이하인 제품 취급
다층 극초단 광학의 GDD를 정확하게 측정
측정 가능한 초광대역 파장 범위: 250 - 2100nm
GDD 정확도(0 - 70° 입사각 기준): ±5fs2
극초단 광학 제조 및 극초단 레이저 어플리케이션 경험을 축적한 내부 전문가 보유
고객이 필요로 하는 GDD, TOD, 그 외 사양에 대한 설명 제공
UFI와의 파트너십 체결을 통한 최첨단 극초단 코팅 개발
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®