Cage System Optical Mounts | 전체 보기


- 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
- Cage System의 적용성 향상
- Retaining Ring 포함


- 다양한 직경으로 제공
- 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
- Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합


- 다양한 광학 부품에 사용 가능
- Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
- 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
- Fixed Optical Mounts도 이용 가능


- Quickly Swap Optics로 교환 가능
- Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
- Anodized Aluminum 구조
- Adjustable Optical Mounts도 이용 가능


- Cage System Plates 내경에 장착
- 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
- Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합
Cage System Support Rods | 전체 보기


- Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
- 연마 가공한 440 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
- 폭 넓은 용도를 위한 다양한 길이
- 6mm Cage System Rods도 이용 가능


- Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
- 연마 가공한 416 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
- 각각의 끝부분에 M3 Mounting Holes이 있음
- 3mm Cage System Rods도 이용 가능
Cage System Plates | 전체 보기


- 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
- 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
- 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조


- 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품 손쉽게 추가 가능
- 38mm Bolt Circle을 사용하는 TECHSPEC® Cage System 내부에 슬라이딩 방식으로 장착 가능
- 4-Rod Insertion Plate 사용 방식을 확인하려면 여기 클릭


- TECHSPEC® Optical Cage System과 다른 Cage Systems 간의 인터페이스
- TECHSPEC Cage System의 38mm Bolt Circle에 30mm Rod Spacing 채택
- 32mm 내경


- 광학 부품 고정 및 배치를 위해 설계된 전용 Plates
- 교환 가능한 Filter Holder가 있는 Filter Holder Plate


- 다양한 Angular Positioning 옵션
- Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
- Anodized Aluminum 구조


- 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
- 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
- RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate


- English 및 Metric Post Adapters
- 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
- Reducing Rings
Cage System Spheres | 전체 보기


- 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
- 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
- Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단


- 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
- M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
- End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함
Cage System Accessories | 전체 보기


- English 및 Metric Post Adapters
- 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
- Reducing Rings


- 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
- 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
- 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착


- C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
- M6 Mounting Hole
- 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능


- Cage System 길이 조절 지원
- Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
- M23.2 x 0.75 Threading
- Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합


- Cage System Extension Tubes 연결
- Standard C-Mount Components에 맞게 Cage System Tubes 변환
- Extended Retainer로 인해 시스템 길이가 길어지지는 않음

- English와 Metric 드라이버 세트
- 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
- TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합


- 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
- Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
- Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS
Cage System Kits | 전체 보기


- Cage System Components Kit에 기능 추가
- Translation Kit를 사용할 경우 최대 1” 선형 평행 이동 추가/li>
- Swivel Joint Kit를 사용할 경우 180°의 연속 각도 조절 지원


- Translation Assemblies가 내장된 컴팩트 디자인
- ½" 또는 1" Travel용 구성 가능
- 3/8” Shank 사용 Micrometers 사용 가능
- 단계별 조립 설명서 이용 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)