제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Coated and Uncoated Right Angle Prisms

Coated and Uncoated Right Angle Prisms are used as internal reflectors to deviate light by 90° or 180° through Total Internal Reflection (TIR). They are available uncoated, with antireflection coatings, or with specialized mirror coatings that eliminate the angular dependence of TIR at the expense of some reflection efficiency.

Nd:YAG Laser Line λ/20 Fused Silica Right Angle Prism

Nd:YAG Laser Line λ/20 Fused Silica Right Angle Prism

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능
λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms

λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질
High Tolerance Fused Silica Right Angle Prisms

High Tolerance Fused Silica Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • ±40 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

High Tolerance N-BK7 Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 낮은 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
Fused Silica Right Angle Prisms

Fused Silica Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광대역 용도에 매우 적합함
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 사이즈 범위: 5mm-50mm
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 Right Angle Prisms

N-BK7 Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated N-BK7 Right Angle Prisms (Hypotenuse Coated)

Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated N-BK7 Right Angle Prisms (Hypotenuse Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 단일 축의 Retroreflector
  • 우측으로 향하는 이미지
  • VIS와 NIR 옵션 이용 가능
Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated N-BK7 Right Angle Prisms (Leg Coated)

Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated N-BK7 Right Angle Prisms (Leg Coated)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Low Power Laser Source용으로 최적임
  • 여러 가지 BBAR 코팅 이용 가능
  • 90°의 Ray Deviation
High Power Laser Line Fused Silica Right Angle Prisms

High Power Laser Line Fused Silica Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 높은 손상 임계치
  • 90°의 광경로 변환
  • 별도의 Right Angle Prisms 이용 가능
ISP Optics Infrared (IR) Right Angle Prisms

ISP Optics Infrared (IR) Right Angle Prisms

  • 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광선 편차 제공
  • 시준된 광원과 함께 사용하기에 적합
  • 기타 적외선(IR) 광학 부품 보유
N-SF11 Right Angle Prisms

N-SF11 Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 높은 굴절률의 재질
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Fused Silica Right Angle Prisms

Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Fused Silica Right Angle Prisms

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • UV부터 NIR까지의 BBAR 코팅
  • 저출력 레이저 광원에 이상적
  • 5 – 25mm 크기 제공
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요