제품이 장바구니에 추가됨

White w/ Barrel Mount, Brightfield/Darkfield LED Ring Light w/ Barrel Mount (Recertified 05-P)

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #66-787-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,450,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,450,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL5064B-WHI-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
64.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
100.00
Height (mm):
33.7
Inner Diameter (mm):
55.5
Outer Diameter (mm):
100.00

Optical Properties

Color:
White
Working Distance (mm):
6 - 64

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
Barrel Mount
Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

For more information on Darkfield Illumination, click here.

  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션

하이브리드 Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights는 기존에 없던 다양한 기능들을 제공합니다. darkfield 및 brightfield 조명은 별도로 2개의 powered LED ring을 통해 공급됩니다.

참조: 사용 시 2개의 24V power supply가 필요합니다. 24V power supply(#66-855, 필수) 및 Manual Intensity Adjustment(#86-887, 옵션)는 별도로 판매됩니다.

strobed 모델의 플래시 지속시간은 trigger signal 또는 potentiometer 설정에 따라 다릅니다. strobe 지속시간은 뒤쪽에 있는 노브를 조절해 30 - 300μs로 설정이 가능합니다. Trigger input signal은 CMOS/TTL과 호환됩니다. 최대 trigger 주파수는 30Hz입니다.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요