제품이 장바구니에 추가됨

Optotune -10 to +10 Diopter, C-Mount to C-Mount Focus Tunable Lens, NIR Coated | EL-16-40-TC-NIR-20D-1-C

Optotune 상세 정보 보기
×
재고 번호 #92-549 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,219,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,219,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Model Number:
EL-16-40-TC-NIR-20D-1-C
Driver:
Lifecycles:
1000000000
Response Time (ms):
5 (typical @ 30°C)
Settling Time (ms):
25 (typical @ 30°C)
Note:
Driver (#88-940) and a cable (1m: #88-941, 3m: #33-468 or 5m: #23-852) are required for use.
Use this link to access Optotune files for model: EL-16-40

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
47.0 x 70.0
Thickness (mm):
17.6
Clear Aperture CA (mm):
16

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Abbe Number (vd):
100
Index of Refraction (nd):
1.3
Wavelength Range (nm):
850 - 1500
Focus Range (mm):
-10 to +10 diopter
-100 to +100mm
Transmitted Wavefront Error, RMS:
Vertical: 0.5λ @ 532nm
Horizontal: 2.5λ @ 532nm

Electrical

Current (mA):
-250 to 250
Power Consumption (W):
0 - 0.7

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 이미징 어플리케이션의 초점 거리 교체에 필요한 광기계 하위 시스템의 필요성을 제거해 줍니다. 이 제품은 검수 및 감지 시스템에 적합하도록 대형 clear aperture를 특징으로 하고 다양한 머신 비전 마운트 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 산업용 Hirose connection으로 제어해가며 -2 ~ +3 diopter까지 연속 포커싱이 가능합니다. Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 자가 형광(autofluorescence) 기능이 없기 때문에 디텍터 상의 불필요한 빛을 줄여주며, 일반적으로 0.1 diopter 내에서 개방 루프(open loop) 재현성을 제공하는 온도 감지 기능을 갖추고 있습니다.

Note: 1m 길이(#88-941), 3m 길이(#33-468) 또는 5m 길이(#23-852)로 제공되는 Hirose cables와 Lens Driver(#88-940)는 필수이며 별도 판매됩니다. Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller(#13-803)는 Optotune Industrial Focus-Tunable Lenses의 반복 가능하고 정밀한 제어를 제공하는 선택 사양 액세서리입니다. 오프셋 렌즈가 전체 초점 범위에 미치는 영향을 모델링할 수 있도록 처방 데이터를 제공합니다.

제품자료

Cross-section diagrams showing dimensions and thread specifications of optical lens adapters with top and bottom threads
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요