제품이 장바구니에 추가됨

Olympus XLUMPLFLN 20X Water Immersion Objective

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-656 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,660,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,660,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
XLUMPLFLN20XW
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
1.1
Length excluding Threads (mm):
72.98
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
229

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0
Focal Length FL (mm):
9.00
Magnification:
20
Numerical Aperture NA:
1.00
Resolving Power (μm):
0.3355
Depth of Field (μm):
0.37
Working Distance (mm):
2
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
75
Immersion Liquid:
Water

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 생세포 이미징에 최적화된 방수 설계
  • 고해상도 이미징을 가능하게 해주는 20X 배율과 1.0 개구수(NA) 값
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 우수한 투과율

해당 제품은 대물렌즈와 샘플 사이에 물 층을 형성하여 굴절률 불일치를 줄이고 광학 수차를 최소화하는 워터 디핑(water dipping) 설계를 활용합니다. 이러한 설계를 통해 높은 투과율과 높은 수치의 개구수(NA)를 구현하여 생세포 및 수성 어플리케이션에서 우수한 이미지 선명도를 제공합니다. 해당 제품은 20X 배율, 평탄 시야 보정, 넓은 시야를 제공하여 미세한 구조적 디테일을 유지하면서 효율적인 샘플 검사가 가능합니다. 또한, 형광, 명시야 및 DIC(Differential Interference Contrast) 현미경 검사에 적합합니다. 해당 제품은 작동 거리가 길고 접근 각도가 넓어 마이크로매니퓰레이터(micromanipulator)를 사용하는 전기생기학 어플리케이션을 지원합니다.

참고: 해당 제품은 75mm의 동초점 거리와 M25 스레드를 가지므로 Olympus사의 표준 45mm 동초점 거리와 RMS 스레드를 가진 대물렌즈와는 호환되지 않습니다. 또한, 초점 거리가 180mm인 튜브 렌즈(#36-401,#86-835, #75-250, #23-723)와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

제품자료

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요