제품이 장바구니에 추가됨

Differential, Lemo® Connector, Low Noise Lock-In Amplifier

#90-643 Differential, Lemo®, Lock-In Amplifier

×
재고 번호 #90-643 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,509,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,509,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Differential
Time Constant:
3 ms – 10s
Remote Control:
Yes
Maximum Acquisition Time (s):
2 @ Fast Setting
4 @ Slow Setting
Note:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet
Phase Control:
0 - 360° Digital Phase Shifter
Phase Temperature Drift (°/K):
0.01

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
370
Dimensions (mm):
Case Size: 170 x 60 x 30

Sensor

Dynamic Reserve (dB):
Low Drift Setting: 35
High Dynamic Setting: 55

Electrical

Frequency (Hz):
10 - 45,000

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Lemo®
Power Requirement:
±15 V, 100 mA
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 배경 노이즈로부터 저진폭 변조 신호를 복원하여 측정 감도 대폭 개선
  • EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐 처리가 된 컴팩트한 설계
  • 넓은 작동 주파수 범위: 10Hz - 45kHz

해당 제품은 동기 검파(synchronous detection)를 활용하여 노이즈로부터 미약한 변조 신호를 선택적으로 증폭하고 추출합니다. 170mm x 60mm x 30mm의 컴팩트한 하드웨어 규격과 EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐 설계가 적용되어 있어 OEM 시스템에 원활하게 통합할 수 있고 최적의 성능을 위해 신호원 근처에 배치할 수 있습니다. 작동 주파수 범위가 10Hz - 45kHz로 넓어 다양한 변조 및 측정 기술을 지원합니다. 해당 제품은 위상, 감도, 시간 상수를 조절할 수 있습니다. 사용자는 정확도를 극대화하기 위한 측정 정밀 제어 및 미세 조정이 가능합니다. 해당 제품은 분광, 레이저 안정화, 광 감지, 기타 정밀 과학 및 산업용 측정 시스템 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요