제품이 장바구니에 추가됨

Low Noise Lock-In Amplifiers

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier #90-643 Differential, Lemo®, Lock-In Amplifier
×
  • 배경 노이즈로부터 저진폭 변조 신호를 복원하여 측정 감도 대폭 개선
  • EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐 처리가 된 컴팩트한 설계
  • 넓은 작동 주파수 범위: 10Hz - 45kHz

해당 제품은 동기 검파(synchronous detection)를 활용하여 노이즈로부터 미약한 변조 신호를 선택적으로 증폭하고 추출합니다. 170mm x 60mm x 30mm의 컴팩트한 하드웨어 규격과 EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐 설계가 적용되어 있어 OEM 시스템에 원활하게 통합할 수 있고 최적의 성능을 위해 신호원 근처에 배치할 수 있습니다. 작동 주파수 범위가 10Hz - 45kHz로 넓어 다양한 변조 및 측정 기술을 지원합니다. 해당 제품은 위상, 감도, 시간 상수를 조절할 수 있습니다. 사용자는 정확도를 극대화하기 위한 측정 정밀 제어 및 미세 조정이 가능합니다. 해당 제품은 분광, 레이저 안정화, 광 감지, 기타 정밀 과학 및 산업용 측정 시스템 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요