제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM10k+ 2293937 | 10kW Max Power

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #74-696 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 10,150,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 10,150,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
2293937
Type:
Meter or Meterless
Calibration Uncertainty (%):
±2
Cooling Method:
Water
Response Time (s):
10 3s if Speed-up is on
Compatible Meters:
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
65 x 65

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
1080
Wavelength Range (nm):
190 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.19 - 11

Electrical

Power Resolution (W):
1
Power Range:
100W - 10kW
Maximum Power (W):
10000
Minimum Power (W):
100

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
DB-25 + USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 최대 5kW의 레이저 파워까지 견딜 수 있는 수냉(Water-Cooling) 능력
  • 0.25 - 11μm에서 평평한 스펙트럼 보유
  • 다양한 빔 직경을 수용하기 위한 50mm 대형 구경

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors는 최대 5kW의 고출력 레이저까지 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 수냉(water-cooling) 메커니즘은 최소 권장 유수율(water flowrate)과 사용될 때 센서의 손상을 방지하기 위해 입력 레이저의 열이 센서로 전달되는 것을 감소시켜줍니다. 따라서 이러한 센서는 표준 thermopile sensor로 취급할 수 있는 파워를 초과하는 100W 이상의 산업용 CO2 및 Nd:YAG 레이저와 사용하기 적합합니다. Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors는 190 - 11,000nm의 광대역 스펙트럼 범위를 커버함에 따라 대다수의 레이저 용도에서 사용할 수 있습니다. 이 thermopile sensor는 1W의 파워 분해능을 가지고 있어 고출력 레이저를 매우 정확하게 측정할 수 있습니다. Fitting 및 water flow 사양은 구입 시 동봉되는 매뉴얼(영문)을 참조하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요