제품이 장바구니에 추가됨

BFS-PGE-63S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P)

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras

Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras (back) +1
×
재고 번호 #12-756-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 426,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 426,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
BFS-PGE-63S4C-C
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Blackfly® S

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
36
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
240MB
Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (Megapixels):
6.30
Frame Rate (fps):
19.00
Pixels (H x V):
3,072 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Sensing Area, H x V (mm):
7.37 x 4.92
Imaging Sensor:
Sony IMX178
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
10/14 bit
Exposure Time:
25μs - 30s
Dynamic Range (dB):
73.35
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Power Consumption (W):
<2.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately if not using PoE:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: Not Available
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178 Sony IMX178
  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 방대한 API 라이브러리와 Spinnaker SDK 포함

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: 강력한 기능을 갖춘 첨단 머신 비전 카메라 

숨겨져 있거나 보드 레벨의 구성인 첨단 센서를 통해 필요한 이미지 캡처

Blackfly® S는 업계 최첨단 에어리어 스캔 센서를 초소형 하드웨어 규격에 담은 컴팩트한 다목적 머신 비전 카메라 시리즈입니다. 이 제품은 필요한 이미지를 정확하고 손쉽게 생성하는 강력한 기능들을 결합하여 어플리케이션 개발을 가속화합니다. 또한 이미지 캡처 및 온카메라(on-camera) 전처리에서 자동 및 정밀 수동 제어를 결합합니다. Blackfly® S 시리즈 카메라는 고속 성능, 고해상도 이미지, 편광, 저조도 감도 등 다양한 옵션을 통해 필요한 결과를 제공할 수 있습니다.

여러 종류의 카메라가 모두 동일한 하드웨어 규격을 가지고 있으므로 한 번만 개발하면 어디에든 쉽게 배포할 수 있습니다. 온카메라 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화 방식(PTP), 그리고 GigE Vision 또는 USB3 Vision 인터페이스를 지원하는 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. Blackfly® S는 GigE, USB3, 케이스 및 보드 레벨 버전으로 제공됩니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 GigE 케이블이 필요합니다. 소프트웨어는 다운로드 후 이용할 수 있습니다. Blackfly® PoE GigE Camera도 보유하고 있습니다.

Blackfly® S GigE 컬러/흑백 카메라

  • 온카메라 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화, 그리고 GigE Vision을 지원하는 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. LLC(Lossless Compression)를 갖춘 GigE 모델은 더 높은 최대 프레임 레이트와 더 낮은 대역폭도 제공되므로 이미지 품질 저하 없이 출력을 극대화할 수 있습니다.

제품 특징

  • 초소형 하드웨어 규격(29mm x 29mm x 39mm)
  • 최신 CMOS 센서와 새로운 온카메라 이미지 처리 기능
  • 향상된 비닝 유연성, 강력한 자동 노출 제어 및 탄탄한 색상 변환 도구
  • 고급 카메라 제어와 프로그래밍 가능한 로직을 사용하여 사이클 시간 개선
  • 시퀀서, 청크 데이터, 이벤트 알림, 카운터, 타이머 및 로직 블록 활용 가능
  • CMOS 글로벌 셔터, 편광 및 고감도 BSI 센서 중 선택해서 사용 
  • 데이터 인터페이스 옵션: GigE, USB3
  • 사실적인 색상을 위한 색상 변환 도구 
  • 이미지 캡처 및 온카메라 전처리에 대한 고급 자동 알고리즘 또는 정밀 수동 제어 
  • IEEE1588 클럭 동기화, LLC(Lossless Compression), 딥 러닝 추론과 같은 온카메라 기능 
  • 타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환 
  • 다양한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처 지원 
  • 풍부한 샘플 코드와 상세한 설명의 API 로깅(logging) 
  • 센서 크기에 상관없이 일관된 하드웨어 규격으로 제품 반복 간소화
  • FlyCapture SDK 또는 타사 USB3 Vision 소프트웨어를 통한 카메라 제어

어플리케이션

  • 지능형 운송 시스템
  • 공장 자동화 
  • 바코드 판독
  • 3D 스캐닝 
  • 생명 과학 기기 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사)
  • 식음료 산업

해당 제품은 공간 제약이 있는 검사 및 자동화 시스템에서 고품질 이미지를 제공하도록 설계된 컴팩트한 머신 비전 카메라입니다. PoE(Power over Ethernet) 연결을 지원하고 GigE Vision 및 GenICam 규정을 준수하여 케이블 연결을 간소화하는 동시에 타사 소프트웨어 및 기존 GigE 기반 비전 네트워크와 간편하게 통합할 수 있습니다. 또한, IEEE 1588 클럭 동기화와 같은 온카메라(on-camera) 기능도 포함되어 있어 멀티 카메라 동기화 검사, 로봇 공학, 고속 생산 환경에 적합합니다. 일부 모델은 LLC(Lossless Compression)를 지원하여 이미지 품질 저하 없이 대역폭 요구를 줄이면서 유효 처리량과 프레임 레이트를 높일 수 있습니다.

해당 제품은 다양한 센서 옵션을 제공하는 플랫폼으로 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 공장 자동화, 현미경, 3D 스캐닝 등 컴팩트한 크기와 속도, 해상도의 균형이 요구되는 다양한 이미징 작업에 적합합니다. 고급 카메라 제어, 탄탄한 색상 변환 도구, 자동 노출 기능을 통해 컬러 및 흑백 어플리케이션 모두에서 이미지 캡처를 최적화할 수 있습니다. 제품에 포함된 Spinnaker SDK와 광범위한 API 지원은 OEM 및 임베디드 비전 설계자의 평가, 소프트웨어 개발, 시스템 통합을 효율적으로 지원합니다. 분산형/확장형 이미징 시스템을 구축하는 경우 해당 제품은 컴팩트한 크기, 유연한 인터페이스 표준, 우수한 머신 비전 성능이라는 각각의 요소가 균형을 이루고 있는 솔루션이 됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요