제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm, f/4.0 UCr Series Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #91-628 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 386,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 386,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Product Family:
UCr Series
Imaging Lens Type:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
48.82
Maximum Diameter (mm):
36
Outer Diameter (mm):
36
Maximum Length (mm):
48.82

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
73.8mm - 60.0°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
NA
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
73.8mm - 60.0°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
65.9mm - 54.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
53.4mm - 45.4°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
39.2mm - 34.2°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0255
Number of Elements (Groups):
9 (8)
Wavelength Range (nm):
380 - 700
Focal Length FL (mm):
6.00
Working Distance (mm):
50 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 73.8mm - 60.0° Vertical: 53.3mm - 45.4° Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Aperture (f/#):
f/4.0
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
12.64
Object Space Principal Plane (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
17.55
Image Space Principal Plane (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
4.85
Maximum Distortion (%):
-11.19
Exit Pupil Position (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-22.49
Wavelength:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/2"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

해당 제품은 TECHSPEC® UC 시리즈 렌즈와 동일한 옵틱을 사용하며 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 렌즈의 손상을 방지하고 충격이나 진동에도 광학적 포인팅 및 포지셔닝이 그대로 유지됩니다. 센서에서의 픽셀 이동을 줄이기 위해 모든 렌즈 요소를 제자리에 고정 처리하였으며 피사체에서 이미지로의 매핑(mapping) 역시 강력한 충격이나 진동 후에도 변함없이 유지됩니다. 해당 제품은 컴팩트한 크기이며 품질이나 사용감이 저하되지 않으면서 합리적인 가격으로 우수한 성능을 제공합니다. 1.85μm 이하의 픽셀 크기와 호환되는 제품으로 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도를 제공하며, 모든 표준 S-마운트 카메라와 호환이 가능합니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 초소형 광학 설계 제품군(UC Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 UC Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

UC Series: 초소형 설계가 적용된 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.

UCi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.

UCr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

UCw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급을 준수하도록 설계된 제품으로 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있습니다.

제품자료

4mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
6mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
8mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
12mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
16mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
25mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
35mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
Focal Length (mm) Maximum Dia. (mm) Maximum Length (mm) Filter Thread
4 40 48.3 M62.0 x 0.75 (Female) with adapter #33-308
6 36 48.82 M34 x 0.5 (Female)
8 34.1 50.9 M43 x 0.75 (Female) with adapter #89-940
12 33.8 38 M22 x 0.75 (Female)
16 25 25.9 M22.5 x 0.50 (Female)
25 25 34.3 M22.5 x 0.50 (Female)
35 27.5 57.26 M25.5 x 0.50 (Female)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요