안정성 등급의 강건설계는 광 포인팅을 안정적으로 유지하여, 충격이 가해진 후에도 흔들림 없는 포지셔닝을 보장해줍니다. 조리개의 교체 및 간소화된 포커스 메커니즘 외에도 개별 렌즈 요소가 제자리에 고정 처리되어 있어 하우징 내에서의 불필요한 움직임을 방지할 수 있습니다.
왜 안정성 등급의 강건설계인가?
STANDARD C SERIES IMAGING LENS
이미징 시스템에 진동이 가해지면 렌즈 요소의 중심이 이탈하고 카메라 센서에 생성되는 이미지 또한 흔들리게 되면서 이미지가 다른 픽셀로 이동하게 됩니다. 구체적인 설명을 위해 당사의 C Series Lens가 움직이는 모습을 과장되게 표현한 예시.
RUGGEDIZED Cr SERIES LENS
Stability Ruggedized Cr Series Lenses는 C Series Lenses와 동일한 핵심 디자인을 사용합니다. 하지만 Cr Series Lenses는 렌즈 배럴 내부에 있는 렌즈 요소를 고정 처리하여, 충격이나 진동이 가해진 후에도 동안 픽셀 이동을 최소화함에 따라 이미지에 움직임이 발생하지 않습니다.
당사 HP Series Lenses의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
16mm - 50mm의 초점 거리
요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?
설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®