제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 3.18mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

×
재고 번호 #91-032 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 456,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 456,800 개당
수량 6-24 KRW 365,400 개당
수량 25+ KRW 342,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
3.18 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcsec):
<5
Poisson's Ratio:
0.17
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • IR 등급 용융 실리카(Ohara SK-1310) 기판
  • 200 – 3500nm의 넓은 투과 범위
  • λ/10 투과 파면 왜곡
  • 탁월한 열 안정성

λ/10 Infrared (IR) Fused Silica (Ohara SK-1310) Windows는 20-10 표면 품질, <5 arcsec 평행도, 그리고 다른 용융 실리카 소재에서 흔히 나타나는 흡수 밴드 없이 200 – 3500nm의 넓은 투과율을 특징으로 합니다. 이 용융 실리카 윈도우는 우수한 투과 특성과 낮은 열팽창 계수를 제공하여 높은 열 안정성과 열충격 저항성을 제공합니다. λ/10 Infrared (IR) Fused Silica (Ohara SK-1310) Windows는 레이저 등급 사양을 갖추고 있으며 다양한 직경 및 두께 옵션으로 제공됩니다. 이 윈도우는 FLIR, FTIR 분광, 의료 시스템 및 열화상 응용 분야에 이상적입니다.

제품자료

Transmission Curve for Ohara SK-1310 glass
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요