제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45° AOI Window, Fused Silica, 25mm Sq. VIS

×
재고 번호 #89-973 신제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 174,000 개당
수량 11-25 KRW 139,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.50 x 22.50
Dimensions (mm):
25 x 25 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
2.00 ± 0.38
Parallelism (arcmin):
<5
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Coating:
45 Degree AOI BBAR (400-700nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
Ravg ≤ 1.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Flatness (P-V):
λ @ 632.8nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 45°에서 최대 투과율을 제공하도록 최적화된 코팅
  • 보호 윈도우로 사용하기에 이상적
  • VIS 및 NIR 옵션 제공

TECHSPEC 45° AOI 1λ Fused Silica Windows는 UV 용융 실리카 기판으로 정밀 제조되었으며, 45° 입사각에 최적화된 반사 방지 코팅이 적용되어 있습니다. 일반적으로 0° 입사각에서 지정되는 기존 AR 코팅과 비교할 때, 이 윈도우는 큰 입사각에서도 우수한 투과율을 제공하므로 보호 윈도우로 사용하기에 탁월한 선택입니다. VIS (400-700nm) 또는 NIR (700-1100nm) 코팅 옵션과 정사각형 또는 원형 형태로 제공되는 이 윈도우는 보호 윈도우 또는 간섭계 시스템의 빔스플리터 보정 플레이트로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC 45° AOI 1λ Fused Silica Windows는 계측, 간섭계 및 디스플레이 보호를 포함한 응용 분야에 이상적입니다.

제품자료

Typical transmission percentage from 400 to 700 nm for 45° AOI window with AR coating
Transmission percentage chart for 45° AOI window with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI window with 400-700nm AR coating across wavelengths
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45 degree AOI window with 700-1100 nm AR coating

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요