제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3.2mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Magnesium Fluoride Window

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
재고 번호 #92-032 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 195,800 개당
수량 11-25 KRW 156,600 개당
수량 26-49 KRW 146,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
2.88
Diameter (mm):
3.20 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.05
Parallelism (arcmin):
<1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
138
Knoop Hardness (kg/mm2):
415.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Index of Refraction (nd):
1.377
Surface Quality:
40-20
Abbe Number (vd):
106.22
Axis Orientation:
C-Axis Orthogonal to S1 ± 2°
Wavelength Range (nm):
120 - 7000
Surface Flatness (P-V):
λ/2

Material Properties

Density (g/cm3):
3.18
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
13.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
  • 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 화학적 부식에 대한 내식성

    TECHSPEC® Magnesium Fluoride (MgF2) Windows는 심자외선(DUV)부터 중파적외선(MWIR)에 이르는 광대역 범위에서 뛰어난 투과율을 제공합니다. UDV 투과성으로 인해 이 윈도우는 Hydrogen Lyman-alpha 라인, UV 방사체 및 수신기 뿐만 아니라 엑시머 레이저 장비에 사용하기 적합합니다. MgF2는 화학적 부식, 레이저 손상 및 기계적, 열적 충격에 강한 내구성을 갖고 있는 견고한 소재입니다. 누프 경도와 굴절률은 각각 415, 1.38입니다.

    제품자료

    Chart showing magnesium fluoride transmission percentage across wavelengths from 0.1 to 10 micrometers
     
    영업 & 기술 지원
     
    본사 및 지사별 연락처 확인하기
    빠른
    견적 요청 도구
    재고 번호 입력 필요