| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 355,300 개당 |
| 수량 6-24 | KRW 284,200 개당 |
| 수량 25+ | KRW 266,400 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
λ/10 Infrared (IR) Fused Silica (Ohara SK-1310) Windows는 20-10 표면 품질, <5 arcsec 평행도, 그리고 다른 용융 실리카 소재에서 흔히 나타나는 흡수 밴드 없이 200 – 3500nm의 넓은 투과율을 특징으로 합니다. 이 용융 실리카 윈도우는 우수한 투과 특성과 낮은 열팽창 계수를 제공하여 높은 열 안정성과 열충격 저항성을 제공합니다. λ/10 Infrared (IR) Fused Silica (Ohara SK-1310) Windows는 레이저 등급 사양을 갖추고 있으며 다양한 직경 및 두께 옵션으로 제공됩니다. 이 윈도우는 FLIR, FTIR 분광, 의료 시스템 및 열화상 응용 분야에 이상적입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®