제품이 장바구니에 추가됨

200 x 5000mm Sheet of Fractal Black Foil, No Adhesive

Acktar 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-437 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,264,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,264,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
No Adhesive
Model Number:
FBC-26X500-0

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
200 x 5000
Foil Thickness (μm):
100
Thickness (mm):
0.10

Optical Properties

Coating:
Fractal Black™
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Wavelength:
VIS - FIR
Coating Thickness (μm):
<5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-196 to +300
Abrasion Resistance:
Moderate
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 열전도율과 전기전도율을 향상시키는 구리 포일
  • 고온 환경에서도 일정한 성능
  • 옵션: 표준형, Low Outgassing형, 비접착형

해당 제품은 직접 코팅이 불가능한 어플리케이션에서 열 제어 및 빛 흡수 기능을 제공합니다. 구리 포일이 추가되어 열전도율과 전기전도율이 향상되었기 때문에 레이저 장치 및 플랫폼, 자동 제어, 열 제어, IR 시스템, 우주, 진공 등의 어플리케이션에 적합합니다. 유연하고 가벼우며 손쉽게 잘라서 다양한 표면에 간편하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 표준형, Low Outgassing형 및 비접착형 옵션이 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요