제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

×
재고 번호 #27-071 신제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,610,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,610,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Continuous Variable Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
190.20
Housing Diameter (mm):
66 & 88
Pointing Accuracy (mrad):
<1

Optical Properties

Entrance Aperture (mm):
17.9
Exit Aperture (mm):
57
Expansion Power:
1X - 3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Transmitted Wavefront Error, P-V:
<λ/10 for Input Beam < 7mm
<λ/4 for Input Beam < 9mm
Wavelength Range (nm):
1030 - 1080
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm² @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M74 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® Gemma® Variable Beam Expanders는 프로토타이핑 또는 R&D와 같이 배율 변경이 필요할 수 있는 고출력 레이저 응용 분야에 이상적입니다. TECHSPEC® Gemma® Variable Beam Expanders는 λ/10 투과 파면, 갈릴레이식 설계, 높은 레이저 손상 임계값 AR 코팅을 특징으로 하여 고스트 반사를 최소화하면서 최대 투과율을 보장합니다. 또한 이 빔 익스팬더는 내부 선형 이동 메커니즘을 사용하여 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않고 배율과 레이저 발산을 연속적으로 조정하며 포인팅 안정성을 유지합니다. TECHSPEC® Gemma® Variable Beam Expander는 전체 배율 범위에서 연속적인 배율 변경이 가능합니다.

ECHSPEC® Gemma® Variable Beam Expanders는 개발 프로토타이핑 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expander는 생산 또는 OEM 구현용으로 제공됩니다. 맞춤형 배율 요구 사항은 당사 영업부에 문의해 주십시오.

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요