제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질

TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms는 요건이 가장 까다로운 어플리케이션을 위한 정밀 스펙을 특징으로 합니다. 이러한 프리즘은 λ/20의 surface flatness와 20-10의 surface quality를 갖는 레이저 용도로 제작됩니다. 당사의 TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms는 업계 최고의 ±15 arcsecond 각도 허용오차를 갖기 때문에 optical path의 제어가 보장됩니다. UV Fused Silica substrate는 deep UV까지 확장된 파장 범위를 제공합니다.

제품정보

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요