제품이 장바구니에 추가됨

Smart Vision Lights 75mm Red Bar Light (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #90-434-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,737,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,737,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LM75-625-W
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
5-Pin M12 cables sold separately (5m #23-951, 10m #23-952, 15m #23-953)
Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Manufacturer:
Smart Vision Lights LLC
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant or Strobed

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
80.00 L x 34.00 W x 26.00 D
Weight (g):
256
Active Area (mm):
71.00 L x 25.5 W

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625
Working Distance (mm):
100 - 1000

Electrical

Strobe Duration (μs):
30 - ∞

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
5-pin M12 connector
Input Voltage (V):
24 VDC ± 5%
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Threading & Mounting

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10° to +40°

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 45mm 또는 75mm 길이로 제공되는 컴팩트한 바 라이트
  • 스트로브 사용 시 최대 73,000(75mm 모델) 및 44,000(45mm 모델) lux 제공
  • 백색, 청색, 녹색, 적색 또는 IR 파장으로 제공
  • 공간 제약이 있는 이미징 애플리케이션에 이상적

Smart Vision Lights LM Mini Bar Lights는 공간 제약이 있는 애플리케이션을 위해 강한 조명을 제공하도록 설계된 컴팩트한 선형 조명으로, 먼지 및 물 보호를 위한 IP65 등급을 특징으로 합니다. 이 조명은 백색, 청색(470nm), 녹색(530nm), 적색(635) 또는 IR(850nm) 파장으로 45 또는 75mm 길이로 제공됩니다. 내장된 Multi-Drive™ 기술을 통해 이 조명은 표준 작동을 위한 연속 모드 또는 고속/향상된 밝기 요구 사항을 위한 스트로브 모드로 작동할 수 있습니다. Smart Vision Lights LM Mini Bar Lights는 100 – 1000mm의 작업 거리에서 사용하는 것이 권장됩니다. 옵션 마운팅 브래킷은 별도 판매되며, 더 넓은 영역을 조명하도록 쿼드 구성으로 조명을 배치하는 데 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요