제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision NEO PCIe 4-Port 5GigE Network Interface Card with PoE+

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-215 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,235,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,235,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Interface Cards
Manufacturer:
Allied Vision
Model Number:
NEO-PCIE-POE454AT
Bus Type:
PCIe 3.0 (x4, x8, x16)
Number of Ports:
4
Interface:
POE+, 5 GigE
Note:
A PCIe network interface card with four 5GigE ports and PoE+ support. Used to connect high-bandwidth machine-vision cameras to a computer while delivering power over Ethernet.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요