제품이 장바구니에 추가됨

Nikon P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand for SMZ Series Stereo Microscopes

Nikon 상세 정보 보기
#91-445 Nikon P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-445 Nikon P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand for SMZ Series Stereo Microscopes

×
재고 번호 #91-445 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,038,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,038,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MND51520
Type:
Diascopic Stand
Manufacturer:
Nikon

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 7.5X 줌 및 긴 115mm 작동 거리
  • 쌍안 및 삼안 옵션 제공
  • 현미경에는 SMZ745 본체, 접안렌즈 및 기본 스탠드 포함

Nikon SMZ745 Stereo Microscopes는 7.5X 줌 배율과 긴 115mm 작동 거리를 갖추어 산업 및 바이오메디컬 검사 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 전반사 프리즘으로 설계된 이 현미경은 향상된 대비로 더 밝은 이미지를 제공하여 미세한 디테일을 선명하게 시각화할 수 있도록 합니다. 항곰팡이 설계는 온도와 습도가 높은 환경에서도 안정적인 작동을 가능하게 하여 까다로운 조건에서 제품 수명을 연장합니다. Nikon SMZ745 Stereo Microscopes는 개별 부품 및 액세서리로 제공되거나, SMZ-745 본체, 10x 접안렌즈 한 쌍, 평면 스탠드가 포함된 즉시 사용 가능한 현미경 시스템으로 제공됩니다. SMZ-745T는 부착된 0.55x C-Mount 어댑터에 카메라를 장착할 수 있는 삼안 설계로, 디지털 관찰 및 데이터 수집이 가능합니다.

제품자료

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 and SMZ745T
Description Stock No. Required Accessories
Microscope Body (One Required)
SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body #91-419 
SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount #91-420 
Stands (One Required)
C-PSN Plain Microscope Stand with Focus Mount #91-438  #91-434 (Only when using 0.5X Objective) 
C-LEDS Episcopic & Diascopic (Hybrid) LED Stand with Focus Mount #91-436 #91-434, #91-437 (Only when using 0.5X Objective) 
C-PSCN Compact Stand with Focus Mount #91-439 #91-434 (Only when using 0.5X Objective) 
C-DS Brightfield Diascopic Illumination Stand with Focusing Mount #91-440 #91-441, #91-442 and #91-434 (Only when using 0.5X Objective) 
P-PS32 Plain Column Stand #91-444 #91-435, #91-448 (Only when using 0.5X or 0.7X Objectives)
P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand #91-445 #91-442, #91-435, #91-448 and #91-437 (Only when using 0.5X or 0.7X Objectives)
Eyepieces (Two Required)
C-W 10X/22 Widefield Microscope Eyepiece #91-422 
C-W 15X/16 Widefield Microscope Eyepiece #91-423 
C-W 20X/12.5 Widefield Microscope Eyepiece #91-424
C-W 30X/7 Widefield Microscope Eyepiece #91-425
Objectives
G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens #91-428
G-AL 0.5X Auxiliary Objective Lens #91-430
G-AL 0.7X Auxiliary Objective Lens #91-431
G-AL 1.5X Auxiliary Objective Lens #91-432
G-AL 2X Auxiliary Objective Lens #91-433
Optional Accessories
Microscope Dust Cover #91-421
Replacement Rubber Eyeguard for C-W Series SMZ Stereo Microscope Eyepieces #91-426
C-FMAN Coarse Focus Mount  #91-449
C-FMBN Focus Mount B with 15.8mm post for Bonder Arm #91-450
SMZ745 Zoom Stereo Microscope Kit with Dual 10X/22 Eyepieces and Plain Stand #91-451 (Includes #91-419, #91-422 (2pct) and #91-438)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요