제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

Olympus 상세 정보 보기
Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

×
재고 번호 #91-765 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,771,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,771,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
UPLFLN60XOI
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus
Note:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
45.06
Maximum Diameter (mm):
30.5
Weight (g):
158
Iris Option:
Adjustable Iris

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Focal Length FL (mm):
3.00
Magnification:
60X
Numerical Aperture NA:
1.25
Resolving Power (μm):
0.42 - 0.22
Working Distance (mm):
0.12
Wavelength Range (nm):
380 - 900
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.65 - 1.25
Depth of Field Range (μm):
0.65 - 0.18

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 명시야, 암시야, DIC(Differential Interference Contrast), 형광 및 편광 현미경에 적합
  • UV 스펙트럼에서 우수한 투과율
  • 높은 개구수(NA) 값, Oil Immersion 및 조절식 조리개 옵션 제공
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유

해당 제품은 고급 멀티 코팅을 적용하여 UV-NIR 스펙트럼에서 고품질의 평평한 시야 이미지를 제공하는 다목적 대물렌즈입니다. 신호 대 잡음비(S/N)가 높고, 해상도가 뛰어나며, 콘트라스트가 높은 이미징 성능을 지원합니다. 해당 제품은 명시야 현미경이나 Nomarski DIC 관찰에 적합하며 암시야 현미경, 형광 현미경 및 특정 편광 기술에도 활용할 수 있습니다. 제공되는 배율 옵션은 4X - 100X입니다. 또한, 높은 개구수(NA) 값, Oil Immersion 및 조절식 조리개 옵션이 제공됩니다. 조절식 조리개 옵션의 경우 조리개를 조정하고 미광을 줄여 필요에 따라 이미지 품질을 미세 조정할 수 있는 보정 칼라가 있습니다. 다른 Olympus Infinity Corrected Objective도 보유하고 있습니다.

제품자료

technical drawing showing detailed dimensions of an optical lens component
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm with peak near 550 nm
 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요