제품이 장바구니에 추가됨

Ocean Optics ST UV Microspectrometer (Recertified 05-P)

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-015-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,206,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,206,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Software:
OceanDirect & OceanView
Integration Time:
3.8 ms – 6 s
Model Number:
ST-UV-25
Note:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 250nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner
Title:
Ocean Optics ST UV Microspectrometer

Physical & Mechanical Properties

Slit Width (μm):
25
Weight (kg):
0.0704
Dimensions (mm):
42.1 x 40.3 x 26.6

Optical Properties

Spectral Resolution (nm):
2.2
Wavelength Range (nm):
185 - 650

Sensor

Type of Sensor:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 190:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 2250:1

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
USB, RS-232

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(2) M2 x 0.4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.05 Pixel/°C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 협소한 공간에 적합하면서 손쉬운 통합이 가능한 소형 분광계
  • 신속한 테스트를 위해 설계된 솔루션으로 신뢰할 수 있는 결과를 빠르게 확보
  • UV/VIS/NIR 모델 보유

해당 제품은 공간 제약이 있는 환경과 OEM 디바이스 통합에 적합하며, 컴팩트하면서 가벼운 설계가 적용되어 고성능 스펙트럼 분석을 제공합니다. 뛰어난 스펙트럼 반응, 빠른 획득, 높은 신호 대 잡음비(S/N)가 특징입니다. UV, VIS 및 NIR 스펙트럼을 사용하는 모델이 있으며 플라즈마 모니터링, DNA 흡수도, 형광 검출, 색 품질 제어와 같은 어플리케이션에서 실시간 측정을 지원합니다. 분광계 성능을 최적화하고, 시스템 통합을 용이하게 하며, 분석을 위해 데이터에 액세스하는 사용자 친화적인 OceanView 소프트웨어 시스템이 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요